Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome prodotto
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Capacitor duty contactor
|
Nome dispositivo
|
LC1DTK
|
Applicazione
|
Controllo
|
Applicazione contattore
|
Correzione fattore di potenza
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-6B
|
Numero di poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Posizione dispositivo nel sistema
|
Line interruption
Inside delta interruption
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza:
|
Potenza nominale reattiva
|
22 kvar a 230 V CA 50 Hz a <60 °C
40 kvar a 400 V CA 50 Hz a <60 °C
43 kvar a 440 V CA 50 Hz a <60 °C
67 kvar a 690 V CA 50 Hz a <60 °C
20 kvar a 230 V CA 60 Hz a <60 °C
40 kvar a 460 V CA 60 Hz a <60 °C
50 kvar a 575 V CA 60 Hz a <60 °C
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
220 V CA 50/60 Hz
|
Contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore
|
1 NO + 2 NC instantaneous
|
Durata elettrica
|
300000 cicli a Ue 400 V
200000 cicli a Ue 690 V
|
Installazione
|
Guida DIN
Piastra
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certificazioni prodotto
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
"UKCA"
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flessibile con o senza estremità cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flessibile con o senza estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 5 Nm - su connettori EverLink per viti BTR - cavo 1…25 mm²
Circuito di potenza: 8 Nm - su connettori EverLink per viti BTR - cavo 35 mm²
|
Maximum operating rate
|
240 cicli/h
|