Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
250 A (at 40 °C)
|
Capacità di interruzione nominale
|
1200 A conforming to IEC 60947-4-1
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
|
Calibro del fusibile associato
|
160 A aM at <= 440 V
250 A gG at <= 440 V
|
Impedenza media
|
0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V conforme a IEC 60947-4-1
1500 V conforme a VDE 0110 gr C
|
Dissipazione di potenza per polo
|
22 W AC-1
8 W AC-3
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Potenza motore [kW]
|
75 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
40 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Diseccitazione: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Potenza di spunto in VA
|
770 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
8,1 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Maximum operating rate
|
2400 cicli/h a <55 °C
|
Tempo di funzionamento
|
35 ms chiusura (a Uc)
130 ms apertura (a Uc)
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di potenza: bar 2 cavi - sezione trasversale barra distribuzione: 25 x 3 mm
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 1 cavi 120 mm²
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 120 mm²
Circuito di potenza: connessione bullonata
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,2 Nm
Circuito di potenza: 18 Nm
|
Installazione
|
Piastra
|
Dissipazione di calore
|
5,9…7,2 W
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
EN 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
RINA
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL
DNV
BV
RMRoS
CCC
ABS
CB
"UKCA"
|
Codice compatibilità
|
LC1F
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 40...400 Hz
|