Tensione di comando [Uc]
|
24...1000 V CA 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
24...460 V CC with LX4 coil
100...250 V CA 50/60 Hz with LXE coil
100...380 V with LXE coil
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
350 A (at 40 °C)
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
2650 A CA conforming to IEC 60947-4-1
|
Capacità di interruzione nominale
|
2120 A conforming to IEC 60947-4-1
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 min
620 A 40 °C - 3 min
480 A 40 °C - 10 min
|
Calibro del fusibile associato
|
315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
|
Impedenza media
|
0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V conforme a IEC 60947-4-1
1500 V conforme a VDE 0110 gr C
|
Dissipazione di potenza per polo
|
37 W AC-1
21 W AC-3
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,85...1,1 Uc CA 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
Diseccitazione: 0,35...0,55 Uc CA 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
Operativo: 0,85...1,1 Uc DC with LX4 coil
Diseccitazione: 0,15...0,2 Uc DC with LX4 coil
Operativo: 85...275 V CA 50/60 Hz with LXE coil
Diseccitazione: 0...60 V CA 50/60 Hz with LXE coil
Operativo: 85...418 V DC with LXE coil
Diseccitazione: 0...45 V DC with LXE coil
|
Dissipazione di calore
|
8 W
2,2…2,5 W
|
Tempo di funzionamento
|
40...65 ms chiusura per with LX1/LX9 coil
100...170 ms apertura per with LX1/LX9 coil
40...50 ms chiusura per with LX4 coil
40...65 ms apertura per with LX4 coil
40...80 ms chiusura per with LXE coil
6...54 ms apertura per with LXE coil
|
Installazione
|
Piastra
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
EN 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
ABS
CB
DNV
RMRoS
UL
CSA
RINA
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
"UKCA"
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: bar 2 cavi - sezione trasversale barra distribuzione: 32 x 4 mm
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 1 cavi 240 mm²
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 240 mm²
Circuito di potenza: connessione bullonata
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²Flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²Flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1,0 cavi 0,2…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1,0 cavi 0,25…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1,0 cavi 0,2…2,5 mm²solido senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 35 Nm
Circuito di controllo: 1,2 Nm
Circuito di controllo: 0,6 Nm
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Potenza di spunto in VA
|
600…700 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
655…803 VA (at 20 °C)with LX4 coil
300…350 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
300…310 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
8…10 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
3,68…4,53 VA (at 20 °C)with LX4 coil
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
2,5…4,0 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
Maximum operating rate
|
2400 cicli/h a <55 °C
|
Codice compatibilità
|
LC1F
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 1000 V AC-1
<= 690 V AC-3
<= 690 V AC-4
<= 460 V DC
|