Schneider-Electric
 
LC1F330B7 immagine - metel
LC1F330B7
Contattore TeSys LC1F - 3 poli - AC3 - 440V 330 A - 24 V AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Gamma prodotto TeSys F
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo LC1F
Applicazione contattore Comando motore
Carico resistivo
Categoria di utilizzazione AC-4
AC-3
AC-1
Numero di poli 3P
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V DC
Tensione di comando [Uc] 24 V CA 40...400 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie] 400 A (at <40 °C) at <= 440 V CA AC-1
330 A (at <55 °C) at <= 440 V CA AC-3
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 400 A (at 40 °C)
Capacità di interruzione nominale 2640 A conforming to IEC 60947-4-1
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 2650 A 40 °C - 10 s
1800 A 40 °C - 30 s
1300 A 40 °C - 1 min
900 A 40 °C - 3 min
750 A 40 °C - 10 min
Calibro del fusibile associato 400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
Impedenza media 0,28 mOhm - Ith 400 A 50 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V conforme a IEC 60947-4-1
1500 V conforme a VDE 0110 gr C
Dissipazione di potenza per polo 44 W AC-1
31 W AC-3
Categoria di sovratensione III
Power pole contact composition 3 NO
Potenza motore [kW] 160 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
180 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Limiti tensione circuito di controllo Operativo: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Diseccitazione: 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Durata meccanica 10 Mcicli
Potenza di spunto in VA 650 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA 10 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Maximum operating rate 2400 cicli/h a <55 °C
Tempo di funzionamento 40...65 ms chiusura
100...170 ms apertura
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 1 cavi 240 mm²
Circuito di potenza: bar 2 cavi - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 5 mm
Circuito di potenza: connessione bullonata
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 1,2 Nm
Circuito di potenza: 35 Nm
Installazione Piastra
Dissipazione di calore 8 W
Norme di riferimento EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
Certificazioni prodotto RINA
RMRoS
ABS
CCC
BV
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
CB
UL
"UKCA"
Codice compatibilità LC1F
Tipo circuito di controllo CA a 40...400 Hz
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 Lato frontale with shrouds conforme a CEI 60529
IP20 Lato frontale with shrouds conforme a VDE 0106
Trattamento di protezione TH
Temperatura ambiente -5…55 °C
Temperatura di stoccaggio -60…80 °C
Temperatura ammessa vicino al dispositivo -40…70 °C
Altezza 206 mm
Larghezza 213 mm
Profondità 219 mm
Altitudine di funzionamento 3000 m senza declassamento
Peso prodotto 8,6 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 25,0 cm
Confezione 1: larghezza 25,0 cm
Confezione 1: profondità 31,0 cm
Confezione 1: peso 9,1 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months