Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
500 A (at 40 °C)
|
Capacità di interruzione nominale
|
3200 A conforming to IEC 60947-4-1
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
3600 A 40 °C - 10 s
2400 A 40 °C - 30 s
1700 A 40 °C - 1 min
1200 A 40 °C - 3 min
1000 A 40 °C - 10 min
|
Calibro del fusibile associato
|
400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
|
Impedenza media
|
0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V conforme a IEC 60947-4-1
1500 V conforme a VDE 0110 gr C
|
Dissipazione di potenza per polo
|
65 W AC-1
42 W AC-3
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Potenza motore [kW]
|
75 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
200 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
257 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
280 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
185 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Diseccitazione: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Potenza di spunto in VA
|
1075 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
15 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Maximum operating rate
|
2400 cicli/h a <55 °C
|
Tempo di funzionamento
|
40...65 ms chiusura
100...170 ms apertura
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di potenza: bar 2 cavi - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 5 mm
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 2 cavi 150 mm²
Circuito di potenza: connessione bullonata
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,2 Nm
Circuito di potenza: 35 Nm
|
Installazione
|
Piastra
|
Dissipazione di calore
|
14 W
|
Motor power range
|
110…220 kW a 480…500 V 3 fasi
110…220 kW a 380…440 V 3 fasi
110…220 kW a 200…240 V 3 fasi
250…500 kW a 480…500 V 3 fasi
|
Tipo avviamento motore
|
Direct on-line contactor
|
Tensione bobina contattore
|
220 V CA Norme
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
RMRoS
CB
RINA
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
UL
ABS
BV
"UKCA"
|
Codice compatibilità
|
LC1F
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 40...400 Hz
|