Schneider-Electric
 
LC1G115KUEN immagine - metel
LC1G115KUEN
Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 115A, versione Standard, bobina elettronica 100…250V AC/DC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Gamma prodotto TeSys Giga
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo LC1G
Applicazione contattore Power switching
Comando motore
Categoria di utilizzazione AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
AC-8a
AC-8b
DC-1
DC-3
DC-5
Numero di poli 3P
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V DC
Corrente nominale di impiego [Ie] 250 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
115 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
Tensione di comando [Uc] 100...250 V CA 50/60 Hz
100...250 V DC
Limiti tensione circuito di controllo Operativo: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Diseccitazione: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV
Categoria di sovratensione III
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 250 A (at 40 °C)
Capacità di interruzione nominale 1040 A at 440 V
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 1,1 kA - 10 s
0,64 kA - 30 s
0,52 kA - 1 min
0,4 kA - 3 min
0,32 kA - 10 min
Calibro del fusibile associato 125 A aM at <= 440 V for motor
125 A aM at <= 690 V for motor
315 A gG at <= 690 V
Impedenza media 0,00018 Ohm
Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V
Dissipazione di potenza per polo 10 W AC-1 - Ith 250 A
3 W AC-3 - Ith 115 A
Codice compatibilità LC1G
Composizione contatto polo 3 NO
Composizione contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
Potenza motore [kW] 30 kW at 230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 230 V CA 50/60 Hz (AC-4)
55 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
55 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-4)
65 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-4)
65 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-4)
75 kW at 690 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Potenza motore in hp 30 hp at 200/208 V 60 Hz
40 hp at 230/240 V 60 Hz
75 hp at 460/480 V 60 Hz
100 hp at 575/600 V 60 Hz
Potere di chiusura nominale Irms 1560 A at 440 V
Tecnologia bobina Built-in bidirectional peak limiting
Livello di affidabilità sicurezza B10d = 400000 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Durata meccanica 8 Mcicli
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 540 VA
Inrush power in W (DC) 380 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 12,4 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 7,8 W
Tempo di funzionamento 40...70 ms chiusura
15...50 ms apertura
Maximum operating rate 600 cicli/h AC-3
600 cicli/h AC-3e
300 cicli/h AC-1
150 cicli/h AC-4
Connessioni / Morsetti Circuito di potenza: bar 2 - busbar cross section: 25 x 6 mm
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 1 185 mm²
Circuito di potenza: connessione bullonata
Circuito di controllo: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: rigido cordato senza estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 2 0,5…1,0 mm² con estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: rigido cordato senza estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Passo del collegamento 35 mm
Installazione Piastra
Norme di riferimento EN/IEC 60947-4-1
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
Certificazioni prodotto CB Scheme
CCC
cULus
EAC
CE
"UKCA"
EU-RO-MR by DNV-GL
Coppia di serraggio 18 Nm
Altezza 193 mm
Larghezza 108 mm
Profondità 193 mm
Peso prodotto 3,6 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP2x Lato frontale with shrouds conforme a CEI 60529
IP2x Lato frontale with shrouds conforme a VDE 0106
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -60…80 °C
Robustezza meccanica Vibrazioni 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrazioni 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Urti 10 gn 11 ms contactor open
Urti 15 gn 11 ms contactor closed
Colore Grigio scuro
Trattamento di protezione TH
Temperatura ammessa vicino al dispositivo -40…70 °C a Uc
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 25,400 cm
Confezione 1: larghezza 17,500 cm
Confezione 1: profondità 32,300 cm
Confezione 1: peso 4,573 kg
Unità di misura confezione 2 S06
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 38,570 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi