Schneider-Electric
 
LC1K1201P7 immagine - metel
LC1K1201P7
Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 230 V AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo LC1K
Applicazione Controllo
Applicazione contattore Carico resistivo
Comando motore
Caratteristiche tecniche
Categoria di utilizzazione AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Numero di poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA <= 400 Hz circuito di potenza:
<= 690 V CA <= 400 Hz circuito segnalazione:
Corrente nominale di impiego [Ie] 12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito di potenza
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito di potenza
20 A (at <60 °C) at <= 690 V CA AC-1 for circuito di potenza
Tipo circuito di controllo CA a 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza motore in kW 3 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
5,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW a 690 V CA 50/60 Hz AC-3
3 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3e
4 kW a 690 V CA 50/60 Hz AC-3e
3 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-4
5,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-4
5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-4
4 kW a 690 V CA 50/60 Hz AC-4
Composizione contatto ausiliario 1 NC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV
Categoria di sovratensione III
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 20 A (at 60 °C) for circuito di potenza
10 A (at 50 °C) for circuito segnalazione
Potere di chiusura nominale Irms 144 A CA for circuito di potenza conforming to IEC 60947
110 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947
Capacità di interruzione nominale 110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 115 A 50 °C - 1 s for circuito di potenza
105 A 50 °C - 5 s for circuito di potenza
100 A 50 °C - 10 s for circuito di potenza
75 A 50 °C - 30 s for circuito di potenza
55 A 50 °C - 1 min for circuito di potenza
50 A 50 °C - 3 min for circuito di potenza
25 A 50 °C - >= 15 min for circuito di potenza
80 A - 1 s for circuito segnalazione
90 A - 500 ms for circuito segnalazione
110 A - 100 ms for circuito segnalazione
Calibro del fusibile associato 25 A gG at <= 440 V for circuito di potenza
25 A aM for circuito di potenza
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947
10 A gG for circuito segnalazione conforming to VDE 0660
Impedenza media 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuito di potenza
Tensione nominale di isolamento [Ui] 600 V conforme a UL 508 circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito segnalazione:
690 V conforme a IEC 60947-5-1 circuito segnalazione:
600 V conforme a UL 508 circuito segnalazione:
600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito di potenza:
600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito segnalazione:
Resistenza di isolamento > 10 MOhm for circuito segnalazione
Potenza di spunto in VA 30 VA (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA 4,5 VA (at 20 °C)
Dissipazione di calore 1,3 W
Limiti tensione circuito di controllo Operativo: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Diseccitazione: >= 0,20 Uc (at <50 °C)
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Maximum operating rate 3600 cicli/h
Tipo contatti ausiliari Tipo istantaneo 1 NC
Frequenza circ. segnalazione <= 400 Hz
Corrente minima di commutazione 5 mA for circuito segnalazione
Tensione minima di commutazione 17 V for circuito segnalazione
Supporto di montaggio Rail
Piastra
Coppia di serraggio 0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite Philips No 2
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite piatto Ø 6 mm
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite pozidriv No 2
Tempo di funzionamento 10...20 ms diseccitazione bobina + apertura NO
10...20 ms eccitazione bobina + chiusura NO
Livello di affidabilità sicurezza B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Distanza di non sovrapposizione 0,5 mm
Durata meccanica 10 Mcicli
Durata elettrica 1,3 Mcicli 12 A AC-3 a Ue <= 440 V
1,3 Mcicli 12 A AC-3e a Ue <= 440 V
0,3 Mcicli 20 A AC-1 a Ue <= 690 V
0,02 Mcicli 72 A AC-4 a Ue <= 440 V
Robustezza meccanica Urti contattore chiuso, su asse X: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso, su asse Y: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso, su asse Z: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore aperto, su asse X: 6 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore aperto, su asse Y: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore aperto, su asse Z: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Altezza 58 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 57 mm
Peso prodotto 0,18 kg
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificazioni prodotto Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Grado di protezione IP IP2x conforme a VDE 0106
Trattamento di protezione TC conforme a IEC 60068
TC conforme a DIN 50016
Temperatura di stoccaggio -50…80 °C
Altitudine di funzionamento 2000 m senza declassamento
Tenuta al fuoco V1 conforme a UL 94
Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,600 cm
Confezione 1: larghezza 4,800 cm
Confezione 1: profondità 6,200 cm
Confezione 1: peso 180,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 9,297 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 60
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months