Schneider-Electric
 
LC1K12106BLS207 immagine - metel
LC1K12106BLS207
TeSys K contattore - 4P (4 NO) - AC-1 20 A - 72 V DC rail
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Tipo Prodotto Contattore
Nome Dispositivo LC1K
Applicazione Controllo
Applicazione contattore Comando motore
Carico resistivo
Caratteristiche tecniche
Categoria di utilizzazione AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Numero di poli 3F
Power pole contact composition 3 NO
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA <= 400 Hz circuito di potenza:
<= 690 V CA <= 400 Hz circuito segnalazione:
Corrente nominale di impiego [Ie] 12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito di potenza
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito di potenza
20 A (at <60 °C) at <= 690 V CA AC-1 for circuito di potenza
Tipo circuito di controllo CC basso assorbimento
Tensione di comando [Uc] 24 V DC
Potenza motore in kW 3 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz
4 kW a 690 V CA 50/60 Hz
Composizione contatto ausiliario 1 NO
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV
Categoria di sovratensione III
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 20 A (at 60 °C) for circuito di potenza
10 A (at 50 °C) for circuito segnalazione
Potere di chiusura nominale Irms 144 A CA for circuito di potenza conforming to IEC 60947
110 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947
Capacità di interruzione nominale 110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 115 A 50 °C - 1 s for circuito di potenza
105 A 50 °C - 5 s for circuito di potenza
100 A 50 °C - 10 s for circuito di potenza
75 A 50 °C - 30 s for circuito di potenza
55 A 50 °C - 1 min for circuito di potenza
50 A 50 °C - 3 min for circuito di potenza
25 A 50 °C - >= 15 min for circuito di potenza
80 A - 1 s for circuito segnalazione
90 A - 500 ms for circuito segnalazione
110 A - 100 ms for circuito segnalazione
Calibro del fusibile associato 25 A gG at <= 440 V for circuito di potenza
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947
10 A gG for circuito segnalazione conforming to VDE 0660
Impedenza media 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuito di potenza
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito segnalazione:
690 V conforme a IEC 60947-5-1 circuito segnalazione:
750 V conforme a VDE 0110 gr C circuito di potenza:
690 V conforme a BS 5424 circuito di potenza:
690 V conforme a NF C 20-040 circuito di potenza:
Safety cover Con
Resistenza di isolamento > 10 MOhm for circuito segnalazione
Potenza di spunto in W 1,8 W 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento W 1,8 W a 20 °C
Dissipazione di calore 1,8 W
Limiti tensione circuito di controllo Operativo: 0,7...1,3 Uc (at <50 °C)
Diseccitazione: >= 0,10 Uc (at <50 °C)
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado (diametro esterno: 7 mm)
Maximum operating rate 3600 cicli/h
Tecnologia bobina Con dispositivo di soppressione integrato
Tipo contatti ausiliari Tipo istantaneo 1 NO
Frequenza circ. segnalazione <= 400 Hz
Corrente minima di commutazione 5 mA for circuito segnalazione
Tensione minima di commutazione 17 V for circuito segnalazione
Supporto Di Montaggio Rail
Piastra
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 0,8…1,3 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite 3,2 mm piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 0,8…1,3 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite 3,2 mm Philips No 2
Circuito di potenza: 0,8…1,3 Nm - su morsetti di collegamento a dado pozidriv No 2
Tempo di funzionamento 10...20 ms diseccitazione bobina + apertura NO
30...40 ms eccitazione bobina + chiusura NO
Livello di affidabilità sicurezza B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Distanza di non sovrapposizione 0,5 mm
Durata meccanica 30 Mcicli
Durata elettrica 0,3 Mcicli 20 A AC-1 a Ue <= 440 V
1,3 Mcicli 12 A AC-3 a Ue <= 440 V
Robustezza meccanica Urti contattore chiuso, su asse X: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso, su asse Y: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso, su asse Z: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore aperto, su asse X: 6 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore aperto, su asse Y: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore aperto, su asse Z: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Altezza 58 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 57 mm
Peso Netto 0,235 kg
Ambiente
Norme di riferimento BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
IEC 60077-1
IEC 60077-2
EN 45545: R22 HL3
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificazioni Prodotto Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Grado di protezione IP IP20 conforme a VDE 0106
Trattamento di protezione TC conforme a IEC 60068
TC conforme a DIN 50016
Temperatura Di Stoccaggio -50…80 °C
Temperatura ammessa vicino al dispositivo -40…70 °C a Uc
Altitudine di funzionamento 2000 m senza declassamento
Tenuta Al Fuoco V0 conforme a UL 94
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,7 cm
Confezione 1: larghezza 4,8 cm
Confezione 1: profondità 6,2 cm
Confezione 1: peso 240,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 60
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi