|
|
|
LC1SK0600F7
Contattore miniaturizzato TeSys SK - 2P (2 NA) - AC3 - 690 V 6 A - 110 Vca
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys SK
|
Tipo prodotto
|
Contattore miniaturizzato
|
Nome dispositivo
|
LC1SK
|
Applicazione contattore
|
Comando motore
Carico resistivo
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-1
AC-3
|
Power pole contact composition
|
2P
|
Composizione contatto polo
|
2 NO
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
6 A at <= 440 V CA AC-3
12 A (at <55 °C) CA AC-1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza:
|
Caratteristiche tecniche
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
110 V CA 50/60 Hz
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
12 A (at 55 °C) for Circuito di potenza
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
66 A at 690 V CA conforming to IEC 60947
66 A at 690 V CA conforming to NF C 63-110
|
Capacità di interruzione nominale
|
52 A at <= 400 V for Circuito di potenza conforming to NF C 63-110
52 A at <= 400 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
50 A 55 °C for Circuito di potenza
|
Calibro del fusibile associato
|
16 A gI at <= 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Impedenza media
|
4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947
690 V conforme a VDE 0110 gr C
690 V conforme a BS 5424
690 V conforme a UL 508
690 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Installazione
|
Rail
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
CB Scheme
CE
"UKCA"
EAC
cULus
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 0,35…6 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 0,5…6 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 1,5…6 mm²solido
Circuito di potenza: connettore 2 cavi 0,35…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 2 cavi 0,35…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 2 cavi 1,5…4 mm²solido
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm - su connettore - con cacciavite pozidriv No 1
|
Tempo di funzionamento
|
6...8 ms diseccitazione bobina + apertura NO
7...14 ms eccitazione bobina + chiusura NO
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
1200 cicli/h
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C)
Diseccitazione: 0,2...0,75Uc (at <50 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
16 VA (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
4,2 VA (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
1,4 W a 50/60 Hz
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP2x conforme a VDE 0106
|
Trattamento di protezione
|
TC conforme a IEC 60068
TC conforme a DIN 50015
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC senza declassamento
|
Altezza
|
56 mm
|
Larghezza
|
27 mm
|
Profondità
|
55,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,132 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
120,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,865 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
1280
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
170,700 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|