Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome Prodotto
|
Tesys Deca green
TeSys Deca
|
Tipo Prodotto
|
Contattore di inversione
|
Nome Dispositivo
|
LC2D
|
Applicazione contattore
|
Comando motore
Carico resistivo
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
AC-1
AC-3e
|
Presentazione del dispositivo
|
Preassemblato con sbarra inversione alimentazione
|
Numero di poli
|
3F
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for circuito di potenza
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for circuito di potenza
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for circuito di potenza
|
Potenza motore [kW]
|
11 kW at 220...230 V CA 50 Hz
18,5 kW at 380...400 V CA 50 Hz
22 kW at 415 V CA 50 Hz
22 kW at 440 V CA 50 Hz
22 kW at 500 V CA 50 Hz
30 kW at 660...690 V CA 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
3 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
10 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
10 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
30 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
30 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz AC/DC electronic
CC AC/DC electronic
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...60 V CA 50/60 Hz
24...60 V DC
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
60 A (at 60 °C) for circuito di potenza
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
800 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Capacità di interruzione nominale
|
800 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
320 A 40 °C - 10 s for circuito di potenza
720 A 40 °C - 1 s for circuito di potenza
72 A 40 °C - 10 min for circuito di potenza
165 A 40 °C - 1 min for circuito di potenza
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
80 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza
80 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza
|
Impedenza media
|
1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for circuito di potenza
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
|
Durata elettrica
|
2 Mcicli 35 A AC-3 a Ue <= 440 V
0,7 Mcicli 60 A AC-1 a Ue <= 440 V
2 Mcicli 35 A AC-3e a Ue <= 440 V
|
Dissipazione di potenza per polo
|
2,4 W AC-3
5,4 W AC-1
2,4 W AC-3e
|
Front cover
|
Con
|
Tipo blocco
|
Meccanico
|
Supporto Di Montaggio
|
Rail
Piastra
|
Norme
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
UKCA
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 cavi 1…35 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 2 cavi 1…25 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 cavi 1…35 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 2 cavi 1…25 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 cavi 1…35 mm²solido
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 2 cavi 1…25 mm²solido
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 8 Nm - su connettori EverLink per viti BTR - cavo 25…35 mm² esagonale 4 mm
Circuito di potenza: 5 Nm - su connettori EverLink per viti BTR - cavo 1…25 mm² esagonale 4 mm
|
Tempo di funzionamento
|
55...65 ms chiusura
20...120 ms apertura >= 17221)
20...80 ms apertura >= 18011)
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
6 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Tecnologia bobina
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
<= 0,1 Uc -40…70 °C diseccitazione CA/CC
0.85...1.1 Uc -40…60 °C operativo CA
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operativo DC
1...1.1 Uc 60…70 °C operativo CA/CC
|
Potenza di spunto in VA
|
15 VA 50/60 Hz 20 °C)
|
Potenza di spunto in W
|
16 W a 20 °C
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
1 VA 20 °C) 50/60 Hz
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
0,7 W a 20 °C
|
Dissipazione di calore
|
0,7 W a 50/60 Hz
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|
Grado di protezione IP
|
IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
|
Tenuta climatica
|
Conforme a IACS E10
Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068-2-30
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Temperatura Ambiente
|
-40…60 °C
60…70 °C con declassamento
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-60…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3000 m
|
Resistenza Al Fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Tenuta Al Fuoco
|
V1 conforme a UL 94
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz
Urti contattore aperto: 10 Gn per 11 ms
Urti contattore chiuso: 15 Gn per 11 ms
|
Altezza
|
122 mm
|
Larghezza
|
119 mm
|
Profondità
|
120 mm
|
Peso Netto
|
2,154 kg
|
Colore
|
Grigio (SE GREY 6)
Verde (SE GREEN 2)
|