Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Contattore di inversione
|
Nome dispositivo
|
LC2D
|
Applicazione contattore
|
Comando motore
Carico resistivo
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Device presentation
|
Preassemblato con sbarra inversione alimentazione
|
Numero di poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V CA 25...400 Hz Circuito di potenza:
<= 300 V DC Circuito di potenza:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
125 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for Circuito di potenza
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for Circuito di potenza
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for Circuito di potenza
55 A (at <60 °C) at <= 400 V CA AC-4 for Circuito di potenza
|
Potenza motore [kW]
|
22 kW at 220...230 V CA 50 Hz
37 kW at 380...400 V CA 50 Hz
45 kW at 415...440 V CA 50 Hz
55 kW at 500 V CA 50 Hz
45 kW at 660...690 V CA 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
20 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
7,5 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
15 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
25 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
60 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
60 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
110 V CA 50/60 Hz
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
125 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
1100 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Capacità di interruzione nominale
|
1100 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
135 A 40 °C - 10 min for Circuito di potenza
320 A 40 °C - 1 min for Circuito di potenza
640 A 40 °C - 10 s for Circuito di potenza
990 A 40 °C - 1 s for Circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for Circuito di potenza
160 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza
|
Impedenza media
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for Circuito di potenza
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V CSA certificato Circuito di potenza:
600 V UL certificato Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
600 V CSA certificato circuito segnalazione:
600 V UL certificato circuito segnalazione:
1000 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
|
Durata elettrica
|
0,8 Mcicli 125 A AC-1 a Ue <= 440 V
1,5 Mcicli 80 A AC-3 a Ue <= 440 V
1,5 Mcicli 80 A AC-3e a Ue <= 440 V
|
Dissipazione di potenza per polo
|
12,5 W AC-1
5,1 W AC-3
5,1 W AC-3e
|
Front cover
|
Con
|
Tipo blocco
|
Meccanico
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
GL
BV
"UKCA"
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 4…50 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 2 cavi 4…25 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 4…50 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 2 cavi 4…16 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 4…50 mm²solido
Circuito di potenza: connettore 2 cavi 4…25 mm²solido
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 12 Nm - su connettore - con cacciavite piatto Ø 6..8 mm
Circuito di potenza: 12 Nm - su connettore esagonale 4 mm
Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Tempo di funzionamento
|
20...35 ms chiusura
6...20 ms apertura
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
4 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C diseccitazione CA 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C operativo CA 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…55 °C operativo CA 60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operativo CA 50/60 Hz
|
Potenza di spunto in VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
6…10 W a 50/60 Hz
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|