Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys K
|
Tipo prodotto
|
Contattore di inversione
|
Nome dispositivo
|
LC2K
|
Applicazione
|
Controllo
|
Applicazione contattore
|
Carico resistivo
Comando motore
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-1
|
Device presentation
|
Preassemblato con sbarra inversione alimentazione
|
Numero di poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza:
<= 690 V CA 50/60 Hz circuito segnalazione:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for Circuito di potenza
12 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for Circuito di potenza
20 A (at <60 °C) at <= 690 V CA AC-1 for Circuito di potenza
|
Potenza motore [kW]
|
3 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz
4 kW a 690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
20 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
10 A (at 50 °C) for circuito segnalazione
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
144 A CA for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
110 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947
|
Capacità di interruzione nominale
|
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
115 A 50 °C - 1 s for Circuito di potenza
105 A 50 °C - 5 s for Circuito di potenza
100 A 50 °C - 10 s for Circuito di potenza
75 A 50 °C - 30 s for Circuito di potenza
55 A 50 °C - 1 min for Circuito di potenza
50 A 50 °C - 3 min for Circuito di potenza
25 A 50 °C - >= 15 min for Circuito di potenza
80 A - 1 s for circuito segnalazione
90 A - 500 ms for circuito segnalazione
110 A - 100 ms for circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
25 A gG at <= 440 V for Circuito di potenza
25 A aM for Circuito di potenza
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947
10 A gG for circuito segnalazione conforming to VDE 0660
|
Impedenza media
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for Circuito di potenza
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V conforme a UL 508 Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito segnalazione:
690 V conforme a IEC 60947-5-1 circuito segnalazione:
600 V conforme a UL 508 circuito segnalazione:
600 V conforme a CSA C22.2 No 14 Circuito di potenza:
600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito segnalazione:
|
Durata elettrica
|
1,3 Mcicli 12 A AC-3 a Ue <= 440 V
1,3 Mcicli 12 A AC-3e a Ue <= 440 V
0,3 Mcicli 20 A AC-1 a Ue <= 690 V
0,02 Mcicli 72 A AC-4 a Ue <= 440 V
|
Tipo blocco
|
Meccanico
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
"UKCA"
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite Philips No 2
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite piatto Ø 6 mm
|
Tempo di funzionamento
|
10...20 ms eccitazione bobina + chiusura NO
10...20 ms diseccitazione bobina + apertura NO
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
5 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Diseccitazione: 0,2...0,75Uc (at <50 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
1,3 W
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo istantaneo 1 NO
|
Frequenza circ. segnalazione
|
<= 400 Hz
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito segnalazione
|
Distanza di non sovrapposizione
|
0,5 mm
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a VDE 0106
|
Trattamento di protezione
|
TC conforme a IEC 60068
TC conforme a DIN 50016
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC senza declassamento
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
|
Robustezza meccanica
|
Urti contattore chiuso, su asse X: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso, su asse Y: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso, su asse Z: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore aperto, su asse X: 6 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore aperto, su asse Y: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore aperto, su asse Z: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
|
Altezza
|
58 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
57 mm
|
Peso prodotto
|
0,39 kg
|