|
|
|
LC3D18AP7
Avviatore stella-triangolo montaggio su piastra - TeSys LC3D - 230 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome prodotto
|
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Star delta starter
|
Nome dispositivo
|
LC3D
|
Applicazione contattore
|
Comando motore
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
|
Device presentation
|
Pre-wired
|
Descrizione poli
|
3 3P
|
Power pole contact composition
|
3 3 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V CA 25...400 Hz Circuito di potenza:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
18 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for Circuito di potenza
|
Potenza motore [kW]
|
11 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
22 kW a 415 V CA 50/60 Hz
22 kW a 440 V CA 50/60 Hz
18,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore
|
1 NC per KM1 star contactor
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
600 V CSA certificato Circuito di potenza:
600 V UL certificato Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
600 V CSA certificato circuito segnalazione:
600 V UL certificato circuito segnalazione:
|
Durata elettrica
|
1,65 Mcicli 18 A AC-3 a Ue <= 440 V
|
Safety cover
|
Protective cover
|
Tipo blocco
|
Meccanico
|
Installazione
|
Piastra
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
BV
GL
RINA
CCC
LROS (Lloyds Register of shipping)
GOST
DNV
|
Caratteristiche tecniche
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…6 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Maximum operating rate
|
30 cicli/h a <60 °C
|
Ora di inizio
|
30 s
|
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Operativo: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
2…3 W a 50/60 Hz
|
Tipo contatti ausiliari
|
Con collegamento meccanico conforme a IEC 60947-5-1 3 1 NO + 1 NC
Contatto a specchio conforme a IEC 60947-4-1 3 1 NC
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Minimum switching voltage
|
17 V per circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Larghezza
|
144 mm
|
Altezza
|
124 mm
|
Profondità
|
143 mm
|
Peso prodotto
|
1,73 kg
|
Ambiente
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|
Grado di protezione IP
|
IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
|
Tenuta climatica
|
Conforme a IACS E10
Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068-2-30
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Temperatura di stoccaggio
|
-60…80 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C a Uc
|
Altitudine di funzionamento
|
3000 m senza declassamento
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz
Urti contattore aperto: 10 Gn per 11 ms
Urti contattore chiuso: 15 Gn per 11 ms
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,747 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
56,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|