Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Star delta starter
|
Nome dispositivo
|
LC3D
|
Applicazione contattore
|
Comando motore
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
|
Presentazione del dispositivo
|
Pre-wired
|
Descrizione poli
|
3 3P
|
Power pole contact composition
|
3 3 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito di potenza
|
Potenza motore [kW]
|
37 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
75 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
75 kW a 415 V CA 50/60 Hz
75 kW a 440 V CA 50/60 Hz
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore
|
1 NC per KM2 line contactor
1 NO per KM3 delta contactor
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V CSA certificato circuito di potenza:
600 V UL certificato circuito di potenza:
600 V CSA certificato circuito segnalazione:
600 V UL certificato circuito segnalazione:
1000 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:
1000 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
|
Durata elettrica
|
10 Mcicli 80 A AC-3 a Ue <= 440 V
|
Tipo blocco
|
Meccanico
|
Supporto di montaggio
|
Piastra
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
DNV
UL
CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
GL
RINA
GOST
BV
CCC
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 4…50 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 4…25 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 4…50 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 4…16 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 4…50 mm² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 4…25 mm² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 12 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6...8 mm
|
Durata meccanica
|
4 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
30 cicli/h a <60 °C
|
Ora di inizio
|
30 s
|
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Operativo: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
4…5 W a 50/60 Hz
|
Tipo contatti ausiliari
|
Con collegamento meccanico conforme a IEC 60947-5-1 3 1 NO + 1 NC
Contatto a specchio conforme a IEC 60947-4-1 3 1 NC
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Minimum switching voltage
|
17 V per circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Larghezza
|
311 mm
|
Altezza
|
143 mm
|
Profondità
|
183 mm
|
Peso prodotto
|
5,4 kg
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|
Grado di protezione IP
|
IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068-2-30
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Temperatura di stoccaggio
|
-60…80 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…60 °C
60…70 °C con declassamento
|
Altitudine di funzionamento
|
3000 m
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz
Urti contattore aperto: 8 Gn per 11 ms
Vibrazioni contattore chiuso: 3 Gn, 5...300 Hz
Urti contattore chiuso: 10 Gn per 11 ms
|