Schneider-Electric
 
LE1D09V7 immagine - metel
LE1D09V7
Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 9 A - 400 V CA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys LE
Nome dispositivo LE1D
Tipo prodotto Avviatore DOL in cassetta
Applicazione Standard
Categoria di utilizzazione AC-3
Composizione dispositivo Thermal overload relay ordinati separatamente
Contattore
Tipo di comando Pulsante start verde I
Pulsante stop/reset Rosso O
Caratteristiche tecniche
Potenza motore [kW] 4 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
4 kW a 415 V CA 50/60 Hz
4 kW a 440 V CA 50/60 Hz
2,2 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 9 A
[Uc] control circuit voltage 400 V CA 50/60 Hz
Numero ingressi cavo 2 ingressi cavo: ISO20 top
2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore
Larghezza 88 mm
Altezza 166 mm
Profondità 128,5 mm
Peso prodotto 0,92 kg
Ambiente
Materiale Policarbonato
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente -5…40 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Certificazioni prodotto "UKCA"
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 19,5 cm
Confezione 1: larghezza 20,0 cm
Confezione 1: profondità 25,5 cm
Confezione 1: peso 874,0 g
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 80,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 39,22 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months