Schneider-Electric
 
LE1M35P712 immagine - metel
LE1M35P712
Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 3,7..5,5 A - 230 V CA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys LE
Nome dispositivo LE1M
Tipo prodotto Avviatore DOL in cassetta
Applicazione Standard
Categoria di utilizzazione AC-3
Composizione dispositivo Contattore
Earth terminal
Neutral terminal
Thermal overload relay
Campo di regolazione protezione termica 3,7…5,5 A
Potenza motore [kW] 0,75 kW a 240 V CA 50/60 Hz
2,2 kW a 415 V CA 50/60 Hz
1,1 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
2,2 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 230 V CA 50/60 Hz
Tipo di comando Pulsante start verde I
Pulsante stop/reset rosso O
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale Operativo: LED (giallo)
Numero ingressi cavo 2 ingressi cavo: ISO20 top
2 ingressi cavo: ISO25 top
2 ingressi cavo: Pg 13 top
2 ingressi cavo: Pg 21 top
2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore
2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore
2 ingressi cavo: Pg 13 parte inferiore
2 ingressi cavo: Pg 21 parte inferiore
2 ingressi cavo: Pg 16 top
2 ingressi cavo: Pg 16 parte inferiore
Larghezza 78 mm
Altezza 160 mm
Profondità 108 mm
Peso netto 0,6 kg
Ambiente
Materiale ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente -5…40 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Certificazioni prodotto UKCA
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,2 cm
Confezione 1: larghezza 11,6 cm
Confezione 1: profondità 16,5 cm
Confezione 1: peso 575,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,748 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 107
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months