|
|
|
LE1M35Q708
Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 1,8..2,6 A - 380 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys LE
|
Nome dispositivo
|
LE1M
|
Tipo prodotto
|
Avviatore DOL in cassetta
|
Applicazione
|
Standard
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
|
Composizione dispositivo
|
Contattore
Earth terminal
Neutral terminal
Thermal overload relay
|
Campo di regolazione protezione termica
|
1,8…2,6 A
|
Potenza motore [kW]
|
0,37 kW a 240 V CA 50/60 Hz
0,75 kW a 415 V CA 50/60 Hz
0,37 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
1,1 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
380 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di comando
|
Pulsante start verde I
Pulsante stop/reset Rosso O
|
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale
|
Operativo: LED (giallo)
|
Numero ingressi cavo
|
2 ingressi cavo: ISO20 top
2 ingressi cavo: ISO25 top
2 ingressi cavo: Pg 13 top
2 ingressi cavo: Pg 21 top
2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore
2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore
2 ingressi cavo: Pg 13 parte inferiore
2 ingressi cavo: Pg 21 parte inferiore
2 ingressi cavo: Pg 16 top
2 ingressi cavo: Pg 16 parte inferiore
|
Larghezza
|
78 mm
|
Altezza
|
160 mm
|
Profondità
|
108 mm
|
Peso prodotto
|
0,6 kg
|
Ambiente
Materiale
|
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambiente
|
-5…40 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Certificazioni prodotto
|
"UKCA"
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
578,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,775 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
71,460 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|