|
|
|
LGY410028
Morsettiera tatrapolare - 100 A - 28 fori (4 x 7)
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
Linergy DS
|
Tipo prodotto
|
Blocco di distribuzione
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità gamma
|
Prisma G
Prisma P
Prisma -
Prisma -
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compact
|
Compatibilità prodotto
|
Contenitori Spacial
|
Numero di poli
|
4P
|
Partenze blocco distribuzione
|
4 x 7 fori
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA fase/neutro
440 V CA fase/fase
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
100 A a 40 °C
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
3 kA per 1 s
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
24 kA
|
Connessioni - morsetti
|
Alimentazione: morsetto a vite 2 cavi 2,5…25 mm² rigido
Alimentazione: morsetto a vite 2 cavi 1,5…16 mm² flessibile con terminazione cavo
Distribuzione: morsetto a vite 5 cavi 1,5…16 mm² rigido
Distribuzione: morsetto a vite 5 cavi 1,5…10 mm² flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Alimentazione: 2 Nm piatto cacciavite 7,5 mm
Alimentazione: 2 Nm PZ2 cacciavite 7,5 mm
Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 5,5 mm
Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 5,5 mm
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
71 mm
|
Profondità
|
50,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,21 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Grado di inquinamento
|
3
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Resistenza dielettrica
|
2500 V
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
245,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
34
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,880 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
272
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
84,400 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità