Schneider-Electric
 
LGY4230 immagine - metel
LGY4230
Piastrina supporto connettore Rj45 femmina
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Linergy
Gamma prodotto Linergy
Tipo prodotto Connettore
Nome prodotto Connessioni ausiliarie
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di connessione
Compatibilità gamma Linergy connessioni ausiliarie
Compatibilità del prodotto Presa RJ45
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
Connessioni - morsetti Ingresso: connettore RJ45
Uscita: connettore RJ45
Categoria 5e
Tipo schermatura cavo F/UTP
Protocollo di comunicazione Ethernet
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,200 cm
Confezione 1: larghezza 10,600 cm
Confezione 1: profondità 15,000 cm
Confezione 1: peso 172,000 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 21,500 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi