Partenze blocco distribuzione
|
12 fori
|
Installazione
|
Montaggio diretto sul retro
|
Installazione
|
Con viti
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA fase/neutro
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
125 A a 40 °C
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a EN/IEC 61439-1
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
3,5 kA per 1 s
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
20 kA
|
Lunghezza condotto sbarre
|
125 mm
|
Passo 9 mm
|
14
|
Passo 18 mm
|
7
|
Altezza
|
20 mm
|
Larghezza
|
125 mm
|
Profondità
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
111 g
|
Connessioni - morsetti
|
Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 10…35 mm² rigido
Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 4…25 mm² flessibile con terminazione cavo
Distribuzione: morsetto a vite 7 cavi 2,5…25 mm² rigido
Distribuzione: morsetto a vite 7 cavi 1,5…16 mm² flessibile con terminazione cavo
Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5…16 mm² rigido
Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5…10 mm² flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Alimentazione: 2,5 Nm PZ2 cacciavite 9 mm
Alimentazione: 2,5 Nm piatto cacciavite 9 mm
Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 7,5 mm
Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 7,5 mm
Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 6,5 mm
Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 6,5 mm
|
Compatibilità gamma
|
Compact
|