|
|
|
LJ8K06Q708
Teleinvertitore in cassetta - TeSys LJ8-K - 1,6..2,5 A - Bobina 380 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys LJ
|
Nome dispositivo
|
LJ8K
|
Tipo prodotto
|
Enclosed DOL reversing starter
|
Applicazione
|
Sicurezza
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
|
Composizione dispositivo
|
Reversing contactor
Trasformatore di controllo
Interruttore
|
Potenza motore [kW]
|
1,5 kW a 380/400 V CA 50 Hz
|
Campo di regolazione protezione termica
|
2,5…4 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di comando
|
Pulsante stop Nero O
Selector switch 2 positions start Nero I-II
Mushroom head push-button emergency stop rosso
|
Caratteristiche tecniche
Numero ingressi cavo
|
4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore
|
Larghezza
|
175 mm
|
Altezza
|
165 mm
|
Profondità
|
177 mm
|
Peso prodotto
|
2,65 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Grado di protezione IP
|
IP55 (per cassetta) conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforme aCEI 60529
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,55 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
107
|
Garanzia contrattuale
|
|