Schneider-Electric
 
LMC058LF42 immagine - metel
LMC058LF42
Base compatta - 42 I/O - alimentazione 24 Vcc
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Modicon LMC058
Tipo Prodotto Motion controller
Prodotto Per Applicazioni Specifiche -
Numero I/O digitali 42
Tipo di batteria 3 V CR2477M litio batteria
Caratteristiche tecniche
Numero ingressi digitali 10 per ingresso rapido
12 per ingresso
4 per regular input
Logica ingresso digitale Pozzo per ingresso rapido
Pozzo per regular input
Sorgente per ingresso
Tensione ingresso digitale 24 V
Tipo tensione ingresso digitale CC
Stato tensione 1 garantito >= 15 V per ingresso rapido
>= 15 V per uscita rapida
>= 15 V per regular input
Stato tensione 0 garantito <= 5 V per ingresso rapido
<= 5 V per uscita rapida
<= 5 V per regular input
Corrente ingresso digitale 4 mA per ingresso rapido
4 mA per regular input
Impedenza d'ingresso 6 kOhm per ingresso rapido
6 kOhm per regular input
Tempo filtraggio configurabile 0 ms per fast input/regular input and fast output
1,5 ms per fast input/regular input and fast output
12 ms per fast input/regular input and fast output
4 ms per fast input/regular input and fast output
Filtro anti rimbalzo 2 µs...4 ms configurabile fast input/regular input and fast output
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi <30 m per ingresso rapido
Isolamento Between channels and internal logic a 500 V CA
Non-insulated between channels
Numero uscite digitali 12 uscita
4 uscita rapida
Logica uscita digitale Source
Tensione uscita digitale 24 V DC
Limiti tensione di uscita 19,2...28,8 V
Corrente uscita digitale 4 mA per uscita rapida
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC per embedded expert modules power
Limiti tensione alimentazione 20,4…28,8 V
Corrente nominale [In] 0,04 A per embedded expert modules power
0,28 A per alimentazione principale
10 A per I/O power segment
Corrente di picco 25 kA (durata = <= 500 s) per I/O power segment
50 kA (durata = <= 150 s) per embedded expert modules power
1,2 A (durata = > 70 s) per alimentazione principale
100 kA (durata = <= 70 s) per alimentazione principale
Consumo massimo in W 13,03 W
Tipo memoria 128 MB flash
64 MB RAM
Orologio tempo reale Senza calibrazione utente clock, clock drift < 30 s/mese at 25 °C
With user calibration clock, clock drift <= 6 s/mese
Backup dati Batteria variabili di tipo retentivo e persistenteretentivo
Durata batteria 1,5 anni
Tipo di connessione integrata 1 collegamento seriale isolato con femmina RJ45 connettore, protocollo: Modbus con master/slave metodoRTU/ASCII o modo carattere ASCII RS232/RS485, intervallo di trasmissione: 300...115200 bps
1 CAN port con maschio SUB-D 9 connettore, protocollo: CANmotion bus or CANopen con master metodo
1 CAN port con maschio SUB-D 9 connettore, protocollo: CANopen con master metodo
1 encoder con femmina SUB-D 15 connettore
1 collegamento seriale isolato con femmina RJ45 connettore, protocollo: Modbus Ethernet TCP/IP con schiavo metodo 10BASE-T/100BASE-TX
1 collegamento seriale isolato con mini B USB connettore, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s
1 collegamento seriale isolato con USB tipo A connettore, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s
Velocità di trasmissione 10 kbit/s per lunghezza bus di 5000 m per CANopen
1000 kbit/s per lunghezza bus di 4 m per CANopen
125 kbit/s per lunghezza bus di 500 m per CANopen
20 kbit/s per lunghezza bus di 2500 m per CANopen
250 kbit/s per lunghezza bus di 250 m per CANopen
50 kbit/s per lunghezza bus di 1000 m per CANopen
500 kbit/s per lunghezza bus di 100 m per CANopen
800 kbit/s per lunghezza bus di 25 m per CANopen
Numero ingresso conteggio 8 ingresso(i) di conteggio a 200 kHz
Segnalazione locale 1 LED per CAN0 STS
1 LED verde/rosso per CAN1 STS
1 LED verde/giallo per MBS COM
1 LED per via per APP0
1 LED rosso per APP1
Marcatura CE
Supporto Di Montaggio Guida DIN simmetrica
Larghezza 175 mm
Altezza 99 mm
Profondità 85 mm
Peso Netto 0,55 kg
Ambiente
Norme Di Riferimento CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
UL 508
IEC 61131-2
Certificazioni Prodotto C-Tick
cULus
CSA
GOST-R
Temperatura ambiente di funzionamento 0…55 °C senza declassamento (installazione orizzontale)
0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale)
0…50 °C (installazione verticale)
Temperatura Di Stoccaggio -25…70 °C
Umidità relativa 5…95 % senza condensa
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 61131-2
Grado di inquinamento 2 conforme a IEC 60664
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Altitudine di stoccaggio 0…3000 m
Resistenza alle vibrazioni 1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN
Resistenza agli shock 15 gn per 11 ms
Compatibilità elettromagnetica Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV (su contatto) conforme a IEC 61000-4-2
Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 4 kV (su aria) conforme a IEC 61000-4-2
Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 1 V/m (2...2,7 GHz) conforme a IEC 61000-4-3
Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst - test level: 1 kV (I/O) conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst - test level: 1 kV (cavo schermato) conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst - test level: 2 kV (linea di alimentazione) conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai sovratensioni - test level: 0,5 kV (modo differenziale) conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità ai sovratensioni - test level: 1 kV (modo comune) conforme a IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti conforme a IEC 61000-4-6
Emissioni condotte e irradiate conforme a CISPR 11
Disturbi irradiati/condotti CISPR11
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,200 cm
Confezione 1: larghezza 15,500 cm
Confezione 1: profondità 31,500 cm
Confezione 1: peso 790,000 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 5,695 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months