Numero ingressi digitali
|
12 per total input
8 per regular input
4 per capture input
|
Logica ingresso digitale
|
Pozzo
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V
|
Tipo tensione ingresso digitale
|
CC
|
Stato tensione 1 garantito
|
15...30 V per ingresso
|
Stato tensione 0 garantito
|
-3...5 V per ingresso
|
Corrente ingresso digitale
|
4 mA
|
Impedenza d'ingresso
|
6 kOhm
|
Tempo filtraggio configurabile
|
0,1...4290 ms per regular input
0,1...4290 ms per capture input
|
Numero uscite digitali
|
8 uscita
|
Logica uscita digitale
|
Source
|
Tensione uscita digitale
|
24 V CC
|
Limiti tensione di uscita
|
19,2...28,8 V
|
Tipologia protezione
|
Protezione da cortocircuito
|
Numero I/O
|
768 distribuita per ingressi e uscite digitali
364 distribuita per ingresso e uscita analogici
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Limiti tensione alimentazione
|
20,4…30 V
|
Corrente nominale [In]
|
500 mA per per output
2 A per per tutte le uscite
|
Corrente di picco
|
2 A (durata = 1 s)
|
Tempo di esecuzione per istruzione
|
2 ns
|
Tipo memoria
|
128 MB NVRAM
512 MB RAM
|
Unità di salvataggio dati
|
512 MB scheda SD
|
Linguaggio programmazione
|
SFC (sequential function chart)
CFC (continuous function chart)
ST (structured text)
IL (instruction list)
LD (ladder)
FBD (function block diagram)
|
Orologio tempo reale
|
Con clock, clock drift +/-1 s/giorno
|
Backup dati
|
Batteria variabili di tipo retentivo e persistenteretentivo
Batteria data e ora
|
Durata batteria
|
10 anni
|
Tipo di connessione integrata
|
1 collegamento seriale isolato con femmina RJ45 connettore, protocollo: Modbus con master/slave metodoRTU/ASCII o modo carattere ASCII RS232/RS485, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s
1 CAN port con SUB-D 9 maschio connettore, protocollo: CANopen con master metodo
1 collegamento seriale isolato con mini B USB connettore, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s
1 encoder con morsettiera a vite connettore
1 collegamento seriale isolato con femmina RJ45 connettore SERCOS III
1 collegamento seriale isolato con femmina RJ45 connettore, protocollo: Modbus Ethernet TCP/IP con slave metodo 10BASE-T/100BASE-TX, intervallo di trasmissione: 300...115200 bps
1 collegamento seriale isolato con USB tipo A connettore
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde con PRG per Indicatore programmazione
1 LED verde, arancio e rosso con SIII per SERCOS III bus status
1 LED verde/rosso con STS per stato del modulo (Mod Status)
1 LED verde/rosso con CAN per stato bus CAN open
|
Marcatura
|
CE
|
Installazione
|
Morsetto a vite
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
230 mm
|
Profondità
|
220 mm
|
Peso prodotto
|
2,2 kg
|