Tipo contatti ausiliari
|
Tipo istantaneo 1 NC
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Diseccitazione: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V conforme a UL 508 Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito segnalazione:
690 V conforme a IEC 60947-5-1 circuito segnalazione:
600 V conforme a UL 508 circuito segnalazione:
600 V conforme a CSA C22.2 No 14 Circuito di potenza:
600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito segnalazione:
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Categoria di sovratensione
|
Acti9 VigiARC iC40
|
Installazione
|
Rail
Piastra
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite Philips No 2
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite piatto Ø 6 mm
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite pozidriv No 2
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza:
<= 690 V CA 50/60 Hz circuito segnalazione:
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
20 A a <50 °C per Circuito di potenza
10 A a <50 °C per circuito segnalazione
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
110 A CA per Circuito di potenza conforme a NF C 63-110
110 A CA per Circuito di potenza conforme a IEC 60947
110 A CA per circuito segnalazione conforme a IEC 60947
|
Capacità di interruzione nominale
|
110 A a 415 V conforme a IEC 60947
110 A a 440 V conforme a IEC 60947
80 A a 500 V conforme a IEC 60947
110 A a 220...230 V conforme a IEC 60947
110 A a 380...400 V conforme a IEC 60947
70 A a 660...690 V conforme a IEC 60947
|
Calibro del fusibile associato
|
25 A gG a <= 440 V per Circuito di potenza
25 A aM per Circuito di potenza
10 A gG per circuito segnalazione conforme a IEC 60947
10 A gG per circuito segnalazione conforme a VDE 0660
|
Impedenza media
|
3 mOhm 50 Hz - Ith 20 A per Circuito di potenza
|
Potenza di spunto in W
|
3 W 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
3 W a 20 °C
|
Tempo di funzionamento
|
30...40 ms eccitazione bobina + chiusura NO
10 ms diseccitazione bobina + apertura NO
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA per circuito segnalazione
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V per circuito segnalazione
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm per circuito segnalazione
|
Altezza
|
58 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
57 mm
|
Peso prodotto
|
0,225 kg
|