Tipo prodotto
|
Contattore miniaturizzato
|
Nome dispositivo
|
LP1SK
|
Applicazione contattore
|
Carico resistivo
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-1
|
Power pole contact composition
|
2P
|
Composizione contatto polo
|
2 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
12 A (at <55 °C) CA AC-1
|
Tipo circuito di controllo
|
CC Norme
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V DC
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
12 A (at 55 °C) for Circuito di potenza
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
66 A at 690 V CA conforming to IEC 60947
66 A at 690 V CA conforming to NF C 63-110
|
Capacità di interruzione nominale
|
52 A at <= 400 V for Circuito di potenza conforming to NF C 63-110
52 A at <= 400 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
50 A 55 °C for Circuito di potenza
|
Calibro del fusibile associato
|
16 A gI at <= 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Impedenza media
|
4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947
690 V conforme a VDE 0110 gr C
690 V conforme a BS 5424
690 V conforme a UL 508
690 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Installazione
|
Rail
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
CB Scheme
CE
"UKCA"
EAC
cULus
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 0,35…6 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 0,5…6 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 1 cavi 1,5…6 mm²solido
Circuito di potenza: connettore 2 cavi 0,35…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 2 cavi 0,35…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettore 2 cavi 1,5…4 mm²solido
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm - su connettore - con cacciavite pozidriv No 1
|
Tempo di funzionamento
|
4...6 ms diseccitazione bobina + apertura NO
8...12 ms eccitazione bobina + chiusura NO
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
1200 cicli/h
|