Categoria di utilizzazione
|
AC-1
|
Numero di poli
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 NO
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V CA <= 400 Hz Circuito di potenza:
<= 690 V CA <= 400 Hz circuito segnalazione:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
20 A (at <60 °C) at <= 690 V CA AC-1 for Circuito di potenza
|
Tipo circuito di controllo
|
CC ampia gamma
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V DC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
20 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
10 A (at 50 °C) for circuito segnalazione
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
144 A CA for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Capacità di interruzione nominale
|
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
115 A 50 °C - 1 s for Circuito di potenza
105 A 50 °C - 5 s for Circuito di potenza
100 A 50 °C - 10 s for Circuito di potenza
75 A 50 °C - 30 s for Circuito di potenza
55 A 50 °C - 1 min for Circuito di potenza
50 A 50 °C - 3 min for Circuito di potenza
25 A 50 °C - >= 15 min for Circuito di potenza
|
Calibro del fusibile associato
|
25 A gG at <= 440 V for Circuito di potenza
25 A aM for Circuito di potenza
|
Impedenza media
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for Circuito di potenza
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V conforme a UL 508 Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
600 V conforme a CSA C22.2 No 14 Circuito di potenza:
|
Potenza di spunto in W
|
1,8 W 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
1,8 W a 20 °C
|
Dissipazione di calore
|
1,8 W
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,7...1,3 Uc (at <50 °C)
Diseccitazione: >= 0,10 Uc (at <50 °C)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h
|
Tecnologia bobina
|
Soppressore diodo limitazione picco bidirezionale incorporato
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite Philips No 2
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite piatto Ø 6 mm
0,8…1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite pozidriv No 2
|
Tempo di funzionamento
|
30...40 ms eccitazione bobina + chiusura NO
10 ms diseccitazione bobina + apertura NO
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
30 Mcicli
|
Durata elettrica
|
0,3 Mcicli 20 A AC-1 a Ue <= 690 V
|
Altezza
|
58 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
57 mm
|
Peso prodotto
|
0,235 kg
|