|
|
|
LR2K0308
Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 1,8..2,6 A - Classe 10A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys LRK
|
Tipo prodotto
|
Relè di sovraccarico termico differenziale
|
Nome dispositivo
|
LR2K
|
Applicazione relè
|
Protezione motore
|
Compatibilità prodotto
|
LP4K
LC1K
LC7K
LP1K
|
Tipo di rete
|
DC
CA
|
Classe di sgancio per sovraccarico termico
|
Classe 10A conforme a IEC 60947-4-1
|
Campo di regolazione protezione termica
|
1,8…2,6 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
Circuito di potenza: 690 V conforme a BS 4941
Circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947
Circuito di potenza: 750 V conforme a VDE 0110 gr C
Circuito di potenza: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
<= 400 Hz
|
Supporto di montaggio
|
Sotto il contattore
Piastra, con accessori specifici
Rail, con accessori specifici
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
6 A per circuito segnalazione
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 690 V per Circuito di potenza
690 V CA AC-15 per circuito segnalazione
250 V DC DC-13 per circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
6 A gG for circuito segnalazione conforming to VDE 0660
6 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Dissipazione energia per polo
|
2 W
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Si conforme a IEC 60947-4-1
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto (giallo)
|
Tipo di comando
|
Rosso pulsante: funzione test sgancio
Blu pulsante: arresto e reset manuale
Selettore: manuale o automatico reset
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Altezza
|
58 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
65 mm
|
Peso prodotto
|
0,145 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
BS 4941
VDE 0660
IEC 60947
NF C 63-650
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
"UKCA"
|
Trattamento di protezione
|
TC conforme a IEC 60068
TC conforme a DIN 50016
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…55 °C senza riduzione conforme a IEC 60947
-30…60 °C con declassamento conforme a IEC 60947
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC senza riduzione
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
|
Robustezza meccanica
|
Urti contatto NO: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contatto NC: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Vibrazioni contatto NO: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni contatto NC: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
157,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
41
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,800 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
656
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
118,772 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|