Schneider-Electric
 
LR3D3353 immagine - metel
LR3D3353
Relè sovraccarico termico per motore - 23...32 A - Classe 10A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys LRD
TeSys Deca
Tipo prodotto Relè sovraccarico termico non differenziale
Nome dispositivo LR3D
Applicazione relè Protezione motore
Compatibilità prodotto LC1D95
LC1D80
Tipo di rete CA
DC
Classe di sgancio per sovraccarico termico Classe 10A conforme a IEC 60947-4-1
Campo di regolazione protezione termica 23…32 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] Circuito di potenza: 1000 V conforme a IEC 60947-4-1
Circuito di potenza: 600 V conforme a CSA
Circuito di potenza: 600 V conforme a UL
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 0...400 Hz
Supporto di montaggio Piastra, con accessori specifici
Rail, con accessori specifici
Sotto il contattore
Soglia di sgancio 1,14 +/-0,06 Ir conforme a IEC 60947-4-1
Composizione contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 5 A per circuito segnalazione
Corrente ammessa 0,72 A a 500 V AC-15 per circuito segnalazione
0,06 A a 440 V DC-13 per circuito segnalazione
Tensione nominale di impiego [Ue] 1000 V CA 0...400 Hz per Circuito di potenza conforme a IEC 60947-4-1
Calibro del fusibile associato 4 A gG for circuito segnalazione
4 A BS for circuito segnalazione
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Sensibilità mancanza di fase Corrente di sgancio 130 % di Ir su due fasi, l'ultima a 0
Tipo di comando Rosso pulsante: arresto
Blu pulsante: reset
Compensazione temperatura -20…60 °C
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 4…35 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 4…35 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 4…35 mm² solido senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² solido senza terminazione cavo
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 9 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza 81 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 115 mm
Peso prodotto 0,51 kg
Ambiente
Tenuta climatica Conforme a IACS E10
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente di funzionamento -20…60 °C senza riduzione conforme a IEC 60947-4-1
Temperatura di stoccaggio -60…70 °C
Tenuta al fuoco V1 conforme a UL 94
Robustezza meccanica Vibrazioni: 6 Gn conforme a IEC 60068-2-6
Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
Resistenza dielettrica 2,2 kV a 50 Hz conforme a IEC 60947-1
Norme di riferimento EN/IEC 60947-4-1
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certificazioni prodotto IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
DNV-GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
ATEX INERIS
"UKCA"
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,8 cm
Confezione 1: larghezza 12,0 cm
Confezione 1: profondità 8,7 cm
Confezione 1: peso 522,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months