|
|
|
LR97D25M7
Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97 - 5..25 A - 200..240 Vca
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys D
|
Nome dispositivo
|
LR97
|
Tipo prodotto
|
Relè sovracorrente elettronico
|
Applicazione relè
|
Sovraccarico Imax > Isetting
Rotore bloccato, inceppamento meccanico I > 3 x Isetting
Sensibilità a errori di fase
|
Compatibilità prodotto
|
LC1D09...D38
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
200...240 V CA
|
Campo di regolazione protezione termica
|
5…25 A
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
600 V CA 50/60 Hz per Circuito di potenza conforme a CSA
600 V CA 50/60 Hz per Circuito di potenza conforme a UL
690 V CA 50/60 Hz per Circuito di potenza conforme a IEC 60947-4-1
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50...60 Hz
|
Supporto di montaggio
|
Su contattore
Rail
|
Soglia di sgancio
|
5...21 A
|
Resistenza alle sovratensioni
|
6 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
3 A per circuito di controllo
|
Tipo di protezione
|
Fusibile BS 3 A - per circuito di controllo
Disgiuntore GB2 3 A - per circuito di controllo
Fusibile gG 3 A - per circuito di controllo
|
Potenza massima
|
28 W a 110 V DC conforme a IEC 60947
28 W a 220 V DC conforme a IEC 60947
55 W a 24 V DC conforme a IEC 60947
55 W a 48 V DC conforme a IEC 60947
140 VA a 48 V CA conforme a IEC 60947
360 VA a 110 V CA conforme a IEC 60947
360 VA a 220 V CA conforme a IEC 60947
70 VA a 24 V CA conforme a IEC 60947
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
Circuito di potenza: 600 V conforme a CSA
Circuito di potenza: 600 V conforme a UL
Circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Sensibilità mancanza di fase
|
< 3 s
|
Reset
|
Reset automatico 120 sec fisso
Elettrico mediante l'interruzione dell'alimentazione per minimo 0,1 s
Reset manuale
|
Intervallo di tempo
|
0,2...10 sec - manopola O-time
0,3...10 sec - manopola O-time
0,5..30 sec - manopola D-time
|
Funzione segnalazione
|
2 LED
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: cavo 1 1…25 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: cavo 1 1…25 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: cavo 1 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: cavo 1 1,5…10 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetto ad occhiello 1 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetto ad occhiello 1 1,5…10 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: cavo 2 1…25 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: cavo 2 1…25 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetto ad occhiello 1 1…25 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetto ad occhiello 1 1…25 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetto ad occhiello 2 1…25 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetto ad occhiello 2 1…25 mm²flessibile senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0.6...1.2 N.m su morsetto ad occhiello
Circuito di potenza: 2 N.m su cavo
|
Altezza
|
67,5 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
67,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,172 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60255-6
IEC 60947
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
GOST
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…60 °C conforme a IEC 60947-4-1
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Tenuta agli urti
|
15 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
|
Resistenza alle vibrazioni
|
4 gn conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza dielettrica
|
2 V 50 Hz conforme a IEC 60255-5
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV in modalità indiretta
8 kV in aria
|
Resistenza ai campi irradiati
|
10 V/m livello 3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV
|
Emissioni irradiate e condotte
|
10 V conforme a EN 61000-4-6
Classe A conforme a EN 55011
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
195,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,135 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
384
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
85,668 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni