Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V per circuito di potenza
660 V per circuito segnalazione
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
Circuito di potenza: 1000 V
Circuito segnalazione: 690 V
|
Soglia di sgancio
|
1,25 In conforme a IEC 60947-4-1
|
Tipo di comando
|
Rosso pulsante: arresto e reset manuale
Bianco 2 microswitches: adjustable trip class
Rosso knob: automatic reset
Grigio dial: full-load current adjustment
|
Intervallo di tempo
|
1,5...4 min - automatic reset time
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A per circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
5 A gG for circuito segnalazione
5 A BS for circuito segnalazione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Phase difference > 40% 3 s conforme a IEC 60947-4-1
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Resistenza alle sovratensioni: 2 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5
Resistenza alle scariche elettrostatiche: 8 kV conforme a IEC 61000-4-2
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate: 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Immunità ai transienti rapidi: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 2,5 mm² - rigidità cavo: solido o flessibile - senza estremità del cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 16 mm² - rigidità cavo: solido o flessibile - senza estremità del cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0.8 N.m su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 3.1 N.m su morsetti di fissaggio a vite
|
Altezza
|
72,5 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
79,9 mm
|
Peso Netto
|
0,18 kg
|
Norme Di Riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Certificazioni Prodotto
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C conforme a IEC 60255-8
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-55…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
2000 m senza riduzione
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni 10...150 Hz: 6 Gn conforme a IEC 60068-2-6
Urti 11 ms: 15 gn conforme a IEC 60068-2-7
|
Resistenza dielettrica
|
6 kV 50 Hz conforme a IEC 60255-5
|