Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Supporto di montaggio
|
Su contattore
Piastra
|
Soglia di sgancio
|
1.12 +/-0.06 In A protezione d'arresto conforme a IEC 60947-4-1
|
Resistenza alle sovratensioni
|
4 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO + 1 NC
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A per circuito di controllo
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
1000 V CA 50/60 Hz per Circuito di potenza conforme a VDE 0110 gr C
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
Circuito di potenza: 1000 V CA conforme a IEC 60947-4
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-1
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Sgancio in 4 s +/- 20 % conforme a IEC 60947-4-1
|
Reset
|
Reset manuale
|
Tipo di comando
|
Dial bianco full-load current adjustment
Pulsante test Rosso
Pulsante Rosso reset
Pulsante arresto
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
|
Compensazione temperatura
|
-20…70 °C
|
Assorbimento di corrente
|
<= 5 mA a vuoto
|
Switching capacity for alarm
|
0...150 mA
|
Maximum voltage drop
|
<2,5 V stato chiuso
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 0,75…2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 0,75…2,5 mm² - rigidità cavo: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 0,75…4 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1…1,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1…2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1 mm² - rigidità cavo: solido
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado M10
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1.2 N.m su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 35 N.m su morsetti di fissaggio a vite
|
Altezza
|
136,8 mm
|
Larghezza
|
150 mm
|
Profondità
|
127,6 mm
|
Peso prodotto
|
2,32 kg
|
Norme di riferimento
|
VDE 0660
IEC 60255-8
IEC 60947-4-1
IEC 60255-17
EN 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
"UKCA"
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…55 °C conforme a IEC 60255-8
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m senza riduzione
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Robustezza meccanica
|
Urti: 13 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
Vibrazioni 5...300 Hz: 2 Gn conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza dielettrica
|
6 kV 50 Hz conforme a IEC 255-5
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche: 6 kV in modalità indiretta conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche: 8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza: 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Test d'immunità ai transienti rapidi: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|