|
|
|
LR9G115
Relè termico elettronico, TeSys Giga, 28…115 A, classe 5E…30E, connessioni push-in
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys LRG
|
Tipo prodotto
|
Relè di sovraccarico termico elettronico
|
Nome dispositivo
|
LR9G
|
Applicazione relè
|
Protezione motore
|
Tipo di rete
|
CA
|
Classe di sgancio per sovraccarico termico
|
Class 5E...30E conforme a IEC 60947-4-1
|
Campo di regolazione protezione termica
|
28…115 A
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
30...60 Hz
100 Hz
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Soglia di sgancio
|
1.125 +/- 0.07 In conforme a IEC 60947-4-1
|
Tipo di protezione
|
Protezione messa a terra - regolazione funzionamento dell'ora: 0…1 s - per circuito di allarme conforme a IEC 60947-4-1
Protezione messa a terra - regolazione funzionamento dell'ora: 0…1 s - per circuito di allarme conforme a UL 60947-4-1
Perdita di fase - regolazione funzionamento dell'ora: 0…4 s - per circuito di allarme
Squilibrio di fase - regolazione funzionamento dell'ora: 0…5 s - per circuito di allarme conforme a IEC 60947-4-1
Squilibrio di fase - regolazione funzionamento dell'ora: 0…5 s - per circuito di allarme conforme a UL 60947-4-1
|
Segnalazione locale
|
LED
Indicatore scatto
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO + 1 NC
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...500 V CA 50/60 Hz
24...250 V DC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
1000 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Reset
|
Reset automatico
Manuale
|
Durata meccanica
|
7000 cicli
|
Resistenza alle sovratensioni
|
4 kV
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità EMC conforming to IEC 60947-4-1
Test emissioni criteria A conforming to IEC 60947-4-1
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test immunità cali di tensione e interruzioni conforming to SEMI F47
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di potenza: bar - busbar cross section: 25 x 6 mm
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 1 185 mm²
Circuito di controllo: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: rigido cordato senza estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 2 0,5…1,0 mm² con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
18 N.m
|
Supporto di montaggio
|
Su contattore
Piastra
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CB Scheme
CCC
cULus
"UKCA"
ATEX
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP2x Lato frontale with shrouds conforme a CEI 60529
IP2x Lato frontale with shrouds conforme a VDE 0106
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-60…80 °C
|
Temperatura ammessa vicino al dispositivo
|
-40…60 °C a Uc
|
Adjustment of dial setting
|
-25…60 °C
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni 5…300 Hz 6 gn contactor open
Urti 15 gn 11 ms contactor closed
|
Altezza
|
107 mm
|
Larghezza
|
105 mm
|
Profondità
|
126 mm
|
Peso prodotto
|
0,9 kg
|
Colore
|
Grigio scuro
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,416 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,4 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|