Schneider-Electric
 
LRD05 immagine - metel
LRD05
Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 0,63...1 A - Classe 10A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
TeSys Deca
Nome Prodotto TeSys LRD
TeSys Deca
Tipo Prodotto Relè di sovraccarico termico differenziale
Nome Dispositivo LRD
Applicazione relè Protezione motore
Compatibilità Del Prodotto LC1D25
LC1D38
LC1D12
LC1D32
LC1D18
LC1D09
Tipo di rete CA
DC
Classe di sgancio per sovraccarico termico Classe 10A conforme a IEC 60947-4-1
Campo di regolazione protezione termica 0,63…1 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] Circuito di potenza: 600 V conforme a CSA
Circuito di potenza: 600 V conforme a UL
Circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
Caratteristiche tecniche
Frequenza Di Rete 0...400 Hz
Supporto Di Montaggio Piastra, con accessori specifici
Rail, con accessori specifici
Sotto il contattore
Soglia di sgancio 1,14 +/-0,06 Ir conforme a IEC 60947-4-1
Composizione contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 5 A per circuito segnalazione
Corrente ammessa 3 A a 120 V AC-15 per circuito segnalazione
0,22 A a 125 V DC-13 per circuito segnalazione
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 0...400 Hz per circuito di potenza conforme a IEC 60947-4-1
Calibro del fusibile associato 4 A gG for circuito segnalazione
4 A BS for circuito segnalazione
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV
Sensibilità mancanza di fase Corrente di sgancio 130 % di Ir su due fasi, l'ultima a 0
Tipo di comando Rosso pulsante: arresto
Blu pulsante: reset
Compensazione temperatura -20…60 °C
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² solido senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…10 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…4 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…6 mm² solido senza terminazione cavo
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza 66 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 70 mm
Peso Netto 0,124 kg
Ambiente
Tenuta climatica Conforme a IACS E10
Grado Di Protezione Ip IP20 conforme aCEI 60529
Temperatura ambiente di funzionamento -20…60 °C senza riduzione conforme a IEC 60947-4-1
Temperatura Di Stoccaggio -60…70 °C
Tenuta Al Fuoco V1 conforme a UL 94
Robustezza meccanica Vibrazioni: 6 Gn conforme a IEC 60068-2-6
Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
Resistenza dielettrica 1,89 kV a 50 Hz conforme a IEC 60947-1
Norme Di Riferimento EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certificazioni Prodotto IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5 cm
Confezione 1: larghezza 7,8 cm
Confezione 1: profondità 8,9 cm
Confezione 1: peso 139 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,767 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 384
Confezione 3: altezza 80 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 60 cm
Confezione 3: peso 68,388 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 224fb0ea-2bc1-482e-b6b4-c1bdd9779659
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 13
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months