|
|
|
LRD365
Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 48...65 A - Classe 10A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome prodotto
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Relè di sovraccarico termico differenziale
|
Nome dispositivo
|
LRD
|
Applicazione relè
|
Protezione motore
|
Compatibilità prodotto
|
LC1D65A
LC1D50A
|
Tipo di rete
|
DC
CA
|
Classe di sgancio per sovraccarico termico
|
Classe 10A conforme a IEC 60947-4-1
|
Campo di regolazione protezione termica
|
48…65 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
Circuito di potenza: 600 V conforme a CSA
Circuito di potenza: 600 V conforme a UL
Circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
0...400 Hz
|
Supporto di montaggio
|
Piastra, con accessori specifici
Rail, con accessori specifici
Sotto il contattore
|
Soglia di sgancio
|
1,14 +/-0,06 Ir conforme a IEC 60947-4-1
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A per circuito segnalazione
|
Corrente ammessa
|
0,95 A a 380 V AC-15 per circuito segnalazione
0,06 A a 440 V DC-13 per circuito segnalazione
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 0...400 Hz per Circuito di potenza conforme a IEC 60947-4-1
|
Calibro del fusibile associato
|
4 A gG for circuito segnalazione
4 A BS for circuito segnalazione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Corrente di sgancio 130 % di Ir su due fasi, l'ultima a 0
|
Tipo di comando
|
Rosso pulsante: arresto
Blu pulsante: reset
|
Compensazione temperatura
|
-20…60 °C
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² solido senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 cavi 1…35 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 cavi 1…35 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 cavi 1…35 mm² solido senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 5 Nm - su connettori EverLink per viti BTR
|
Altezza
|
70 mm
|
Larghezza
|
55 mm
|
Profondità
|
123 mm
|
Peso prodotto
|
0,375 kg
|
Ambiente
Tenuta climatica
|
Conforme a IACS E10
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…60 °C senza riduzione conforme a IEC 60947-4-1
|
Temperatura di stoccaggio
|
-60…70 °C
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
|
Robustezza meccanica
|
Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
Vibrazioni: 4 Gn conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza dielettrica
|
1,89 kV a 50 Hz conforme a IEC 60947-1
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certificazioni prodotto
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds Register of shipping)
ATEX INERIS
"UKCA"
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
394,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
13
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,453 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
208
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
97,732 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|