|
|
|
LS1D2531A65
Corpo sezionatore a fusibili - LS1 - 3 poli - 25 A - per fusibile NFC 10×38 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 16, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys LS1
|
Tipo prodotto
|
Portafusibile sezionatore
|
Nome dispositivo
|
LS1D
|
Numero di poli
|
3P
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Rail
|
Posizione di montaggio
|
Verticale (tolleranza: +/-23°)
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA Circuito di potenza:
500 V CA circuito segnalazione:
440 V DC circuito segnalazione:
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
20 A per Circuito di potenza
10 A per circuito segnalazione
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 C/O interruzione anticipata
|
Calibro fusibile
|
10 x 38 mm
|
Tipo fusibile
|
AM
GG
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH conforme a BV
|
Temperatura ambiente
|
-50…70 °C
|
Altezza
|
55 mm
|
Larghezza
|
94 mm
|
Profondità
|
84 mm
|
Peso prodotto
|
0,24 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
308,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,502 kg
|
Confezione 3: altezza
|
45 cm
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità