|
|
|
LSS100200
spaceLYnk controllore logico
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
KNX
|
Nome prodotto
|
SpaceLYnk
|
Tipo prodotto
|
Controllore logico
|
Caratteristiche tecniche
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
IP (Internet Protocol)
BACnet
KNX
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC
|
Potenza assorbita W
|
2 W
|
Indicatore LED
|
LED (verde)carico sulla CPU:
LED (verde/rosso)alimentazione KNX/reset:
|
Interfaccia
|
1 RJ45
1 RS485
1 RS232
1 TP-UART2
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Tipo di connessione integrata
|
1 porta USB 2.0
|
Tipo di controllo
|
Pulsante RESET
|
Connessioni - morsetti
|
Bus KNX: morsetti bus 2 cavi 0,8 mm²
Alimentazione: morsetto a pinza1,5 mm²
Seriale: morsetto a pinza1,5 mm²
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
52 mm
|
Profondità
|
58 mm
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-5…45 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Umidità relativa
|
0…93 %
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Norme di riferimento
|
IEC 60950-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
125,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
35,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,371 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,965 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|