|
|
|
LT4706M7A
Relè di sovracorrente elettronico LT47 0,5-6A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome Prodotto
|
TeSys LT
|
Tipo Prodotto
|
Relè sovracorrente elettronico
|
Nome Dispositivo
|
LT47
|
Applicazione
|
Protezione
|
Applicazione relè
|
Rotore bloccato, inceppamento meccanico I > 3 x Isetting
Sensibilità a errori di fase
Sovraccarico Imax > Isetting
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
200...240 V CA
|
Campo di regolazione protezione termica
|
0,5…6 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
Circuito di potenza: 600 V CA conforme a CSA
Circuito di potenza: 600 V CA conforme a UL
Circuito di potenza: 690 V CA conforme a IEC 60947-4-1
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza Di Rete
|
50...60 Hz
|
Supporto Di Montaggio
|
Rail
|
Soglia di sgancio
|
0,5...5 A
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche: 8 kV all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche: 6 kV in direct mode conforme a IEC 61000-4-2
Emissione condotta: classe A conforme a EN 55011
Immunità alle interferenze elettromagnetiche: 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Immunità ai transienti rapidi: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza alle sovratensioni: 6 kV conforme a IEC 61000-4-5
Conducted HF disturbances: 10 V conforme a IEC 61000-4-6
|
Contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore
|
1 NO + 1 NC
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
3 A per circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
3 A gG for circuito segnalazione
3 A BS for circuito segnalazione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Intervallo di tempo
|
1...120 s - tipo di controllo R-time
0,3...30 s - tipo di controllo O-time
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde)
1 LED (rosso)
|
Tipo di comando
|
Automatici: reset
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito segnalazione: 1,7 Nm M3,5
|
Altezza
|
70,3 mm
|
Larghezza
|
71 mm
|
Profondità
|
77,2 mm
|
Peso Netto
|
0,192 kg
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
IEC 60255-6
IEC 60947
|
Certificazioni Prodotto
|
CSA
UL
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…60 °C senza riduzione conforme a IEC 60947-4-1
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-30…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
2000 m
|
Robustezza meccanica
|
Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
Vibrazioni: 4 Gn conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza dielettrica
|
2 kV a 50 Hz conforme a IEC 60255-5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
201,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,671 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|