|
|
|
LTMR08MFM
Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 8 A per Modbus
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys T
|
Nome dispositivo
|
LTMR
|
Tipo prodotto
|
Controllore motore
|
Applicazione
|
Dispositivo di monitoraggio e controllo
|
Misura di corrente
|
0,4…8 A
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
100...240 V CA 50/60 Hz
|
Assorbimento [A]
|
8...62,8 mA
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
93,5…264 V CA
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Tipo bus
|
Modbus 2 cavi RS 485 interfaccia, gestione indirizzi 1...247, intervallo di trasmissione 1,2...19,2 kbit/s, RJ45 con 2 doppini schermati
Modbus 2 cavi RS 485 interfaccia, gestione indirizzi 1...247, intervallo di trasmissione 1,2...19,2 kbit/s, morsettiera con 2 doppini schermati
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a EN/IEC 60947-1
690 V conforme a CSA C22.2 No 14
690 V conforme a UL 508
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV Alimentazione, ingressi e uscite conforme a EN/IEC 60947-4-1
6 kV Circuito di misurazione della corrente o tensione conforme a EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV Circuito di comunicazione conforme a EN/IEC 60947-4-1
|
Resistenza al cortocircuito
|
100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
|
Calibro del fusibile associato
|
4 A gG per uscita
0,5 A gG per circuito di controllo
|
Tipologia protezione
|
Protezione polarità inversa
Rotore bloccato
Protezione differenziale terra
Protezione sovraccarico termico
Mancanza fase
Sovraccarico
Protezione termica
Power factor variation
Load fluctuation
Squilibrio di fase
Sovraccarico (lungo periodo)
|
Tipo diagnosi rete e macchina
|
Registrazione degli eventi
Fault recording
Waiting time after overload tripping
Running hours counter/operating time
Phase fault and earth fault trip counters
Trip context information
Starting current and time
Motor control command recording
Remaining operating time before overload tripping
Trip history information
|
Logic input number
|
6
|
Corrente di ingresso
|
3,1 mA a 100 V
7,5 mA a 240 V
|
Stato attuale 0 garantito
|
Logic input: 0...40 V e <= 15 mA per 25 ms
|
Stato attuale 1 garantito
|
Logic input: 79...264 V e >= 2 mA per 25 ms
|
Maximum output switching frequency
|
2 Hz
|
Corrente di carico
|
5 A a 250 V CA per uscita logica
5 A a 30 V DC per uscita logica
|
Potenza ammissibile
|
480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cicli (uscita)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cicli (uscita)
|
Massima velocità operativa
|
1800 cicli/h
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NO + 1 NC segnale di guasto
3 NO
|
Tipo di misura
|
Corrente media Iavg
Temperatura
Earth-fault current
Imbalance current
Phase current I1, I2, I3 RMS
|
Precisione di misura
|
5...15 % misura interna della corrente di guasto verso terra
1 % tensione (100...830 V)
3 % fattore di potenza
5 % Misurazione esterna della corrente di guasto verso terra
+/-30 min/anno Clock interno
0,02 temperatura
1 % corrente
5 % Potenza attiva e reattiva
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Passo del collegamento
|
5,08 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)solido senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)solido senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0,5…0,6 Nm piatto cacciavite 3 mm
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica, 3, 8 kV aria, 6 kV contatto, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Campi RF irradiati, 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test d'immunità ai transienti rapidi (Circuiti diversi), livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test d'immunità ai transienti rapidi (Su alimentazione e uscite a relè), livello 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test immunità cali di tensione e interruzioni, 70%, 500 ms, conforming to EN/IEC 61000-4-11
Disturbi RF condotti, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
Sensore di temperatura: impulsi tensione-corrente (modalità seriale), 0,5 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Sensore di temperatura: impulsi tensione-corrente (modo comune), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuito di controllo: impulsi tensione-corrente (modalità seriale), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Comunicazione: impulsi tensione-corrente (modo comune), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Uscite a relè e alimentazione: impulsi tensione-corrente (modalità seriale), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Uscite a relè e alimentazione: impulsi tensione-corrente (modo comune), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuito di controllo: impulsi tensione-corrente (modo comune), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Larghezza
|
91 mm
|
Altezza
|
61 mm
|
Profondità
|
122,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,53 kg
|
Servizi web
|
WEB Server
|
Codice compatibilità
|
LTMR
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IACS E10
IEC 60947-4-1
UL 508
EN 60947-4-1
CSA C22.2 No 14
|
Certificazioni prodotto
|
ABS
KERI
BV
EAC
CSA
GL
C-Tick
ATEX
UL
RMRoS
NOM
CCC
DNV
RINA
LROS (Lloyds Register of shipping)
|
Trattamento di protezione
|
12 cicli di 24 h conforme a EN/IEC 60068-2-30
48 h conforme a EN/IEC 60070-2-11
TH conforme a EN/IEC 60068
|
Resistenza al fuoco
|
650 °C conforme a EN/IEC 60695-2-12
960 °C conforme a UL 94
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m senza riduzione
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni Montato su guida simmetrica: 1 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
Vibrazioni Montato su piastra: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
Urti accelerazione a mezza onda sinusoidale: 15 Gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
524,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,594 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|