|
|
|
LTMR100CBD
Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 100 A per CANopen
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys T
|
Nome dispositivo
|
LTMR
|
Tipo prodotto
|
Controllore motore
|
Applicazione
|
Dispositivo di monitoraggio e controllo
|
Misura di corrente
|
5…100 A
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC
|
Assorbimento [A]
|
56...127 mA
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…26,24 V DC
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
CANopen
|
Tipo bus
|
CANopen ISO 1198 interfaccia, gestione indirizzi 1...127, intervallo di trasmissione 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 con cavo a 4 coppie schermate intrecciate
CANopen ISO 1198 interfaccia, gestione indirizzi 1...127, intervallo di trasmissione 10...1000 kbit/s, morsettiera con cavo a 4 coppie schermate intrecciate
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a EN/IEC 60947-1
690 V conforme a CSA C22.2 No 14
690 V conforme a UL 508
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV Circuito di misurazione della corrente o tensione conforme a EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV Circuito di comunicazione conforme a EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV Alimentazione, ingressi e uscite conforme a EN/IEC 60947-4-1
|
Resistenza al cortocircuito
|
100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
|
Calibro del fusibile associato
|
4 A gG per uscita
0,5 A gG per circuito di controllo
|
Tipologia protezione
|
Protezione termica
Protezione polarità inversa
Squilibrio di fase
Mancanza fase
Sovraccarico (lungo periodo)
Protezione sovraccarico termico
Load fluctuation
Power factor variation
Protezione differenziale terra
Rotore bloccato
Sovraccarico
|
Tipo diagnosi rete e macchina
|
Motor control command recording
Trip context information
Starting current and time
Registrazione degli eventi
Fault recording
Remaining operating time before overload tripping
Phase fault and earth fault trip counters
Waiting time after overload tripping
Running hours counter/operating time
Trip history information
|
Logic input number
|
6
|
Corrente di ingresso
|
7 mA
|
Stato attuale 0 garantito
|
Logic input: < 5 V e <= 15 mA per 5 ms
|
Stato attuale 1 garantito
|
Logic input: < 15 V e 2...15 mA per 15 ms
|
Maximum output switching frequency
|
2 Hz
|
Corrente di carico
|
5 A a 250 V CA per uscita logica
5 A a 30 V DC per uscita logica
|
Potenza ammissibile
|
480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cicli (uscita)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cicli (uscita)
|
Massima velocità operativa
|
1800 cicli/h
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NO + 1 NC segnale di guasto
3 NO
|
Tipo di misura
|
Imbalance current
Earth-fault current
Temperatura
Phase current I1, I2, I3 RMS
Corrente media Iavg
|
Precisione di misura
|
5...15 % misura interna della corrente di guasto verso terra
1 % tensione (100...830 V)
3 % fattore di potenza
5 % Misurazione esterna della corrente di guasto verso terra
+/-30 min/anno Clock interno
0,02 temperatura
5 % Potenza attiva e reattiva
0,02 corrente
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Passo del collegamento
|
5,08 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)solido senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)solido senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0,5…0,6 Nm piatto cacciavite 3 mm
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica, 3, 8 kV aria, 6 kV contatto, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Campi RF irradiati, 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test d'immunità ai transienti rapidi (Circuiti diversi), livello 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test d'immunità ai transienti rapidi (Su alimentazione e uscite a relè), livello 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test immunità cali di tensione e interruzioni, 70%, 500 ms, conforming to EN/IEC 61000-4-11
Disturbi RF condotti, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
Sensore di temperatura: impulsi tensione-corrente (modalità seriale), 0,5 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Sensore di temperatura: impulsi tensione-corrente (modo comune), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuito di controllo: impulsi tensione-corrente (modalità seriale), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuito di controllo: impulsi tensione-corrente (modo comune), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Comunicazione: impulsi tensione-corrente (modo comune), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Uscite a relè e alimentazione: impulsi tensione-corrente (modalità seriale), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Uscite a relè e alimentazione: impulsi tensione-corrente (modo comune), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Larghezza
|
91 mm
|
Altezza
|
61 mm
|
Profondità
|
122,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,53 kg
|
Servizi web
|
WEB Server
|
Codice compatibilità
|
LTMR
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IACS E10
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
C-Tick
ABS
RINA
KERI
EAC
ATEX
UL
NOM
RMRoS
LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
GL
BV
DNV
|
Trattamento di protezione
|
12 cicli di 24 h conforme a EN/IEC 60068-2-30
48 h conforme a EN/IEC 60070-2-11
TH conforme a EN/IEC 60068
|
Resistenza al fuoco
|
650 °C conforme a EN/IEC 60695-2-12
960 °C conforme a UL 94
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m senza riduzione
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni Montato su guida simmetrica: 1 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
Vibrazioni Montato su piastra: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
Urti accelerazione a mezza onda sinusoidale: 15 Gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
515 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,483 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|