Schneider-Electric
 
LTMR100CFM immagine - metel
LTMR100CFM
Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 100 A per CANopen
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome Prodotto TeSys T
Nome Dispositivo LTMR
Tipo Prodotto Controllore motore
Applicazione Dispositivo di monitoraggio e controllo
Misura di corrente 5…100 A
Tensione nominale di alimentazione [Us] 100...240 V CA 50/60 Hz
Assorbimento [A] 8...62,8 mA
Limiti della tensione di alimentazione 93,5…264 V CA
Protocollo di comunicazione delle porte CANopen
Tipo bus CANopen ISO 1198 interfaccia, gestione indirizzi 1...127, intervallo di trasmissione 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 con cavo a 4 coppie schermate intrecciate
CANopen ISO 1198 interfaccia, gestione indirizzi 1...127, intervallo di trasmissione 10...1000 kbit/s, morsettiera con cavo a 4 coppie schermate intrecciate
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a EN/IEC 60947-1
690 V conforme a CSA C22.2 No 14
690 V conforme a UL 508
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV Alimentazione, ingressi e uscite conforme a EN/IEC 60947-4-1
6 kV Circuito di misurazione della corrente o tensione conforme a EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV Circuito di comunicazione conforme a EN/IEC 60947-4-1
Resistenza al cortocircuito 100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
Calibro del fusibile associato 4 A gG per uscita
0,5 A gG per circuito di controllo
Tipo di protezione Protezione termica
Rotore bloccato
Mancanza fase
Protezione differenziale terra
Sovraccarico (lungo periodo)
Power factor variation
Squilibrio di fase
Load fluctuation
Protezione sovraccarico termico
Protezione polarità inversa
Sovraccarico
Tipo diagnosi rete e macchina Registrazione degli eventi
Trip history information
Starting current and time
Running hours counter/operating time
Motor control command recording
Remaining operating time before overload tripping
Fault recording
Phase fault and earth fault trip counters
Waiting time after overload tripping
Trip context information
Logic input number 6
Corrente di ingresso 3,1 mA a 100 V
7,5 mA a 240 V
Stato attuale 0 garantito Logic input: 0...40 V e <= 15 mA per 25 ms
Stato attuale 1 garantito Logic input: 79...264 V e >= 2 mA per 25 ms
Maximum output switching frequency 2 Hz
Corrente di carico 5 A a 250 V CA per uscita logica
5 A a 30 V DC per uscita logica
Potenza ammissibile 480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cicli (uscita)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cicli (uscita)
Massima velocità operativa 1800 cicli/h
Composizione e tipo di contatti 1 NO + 1 NC segnale di guasto
3 NO
Tipo di misura Earth-fault current
Phase current I1, I2, I3 RMS
Imbalance current
Temperatura
Corrente media Iavg
Precisione di misura 5...15 % misura interna della corrente di guasto verso terra
1 % tensione (100...830 V)
3 % fattore di potenza
5 % Misurazione esterna della corrente di guasto verso terra
+/-30 min/anno Clock interno
0,02 temperatura
5 % potenza attiva e reattiva
0,02 corrente
Categoria di sovratensione III
Passo del collegamento 5,08 mm
Connessioni - morsetti Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 1 cavi 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)solido senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flessibile senza terminazione cavo
Connettore circuito di controllo: 2 cavi 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)solido senza terminazione cavo
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 0,5…0,6 Nm piatto cacciavite 3 mm
Grado di inquinamento 3
Compatibilità elettromagnetica Scarica elettrostatica, 3, 8 kV aria, 6 kV contatto, conforme aEN/IEC 61000-4-2
Campi RF irradiati, 3, 10 V/m, conforme aEN/IEC 61000-4-3
Test d'immunità ai transienti rapidi (Circuiti diversi), livello 3, 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-4
Test d'immunità ai transienti rapidi (Su alimentazione e uscite a relè), livello 4, 4 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-4
Test di immunità alle cadute e interruzioni di tensione, 70%, 500 ms, conforme aEN/IEC 61000-4-11
Disturbi RF condotti, 10 V, conforme aEN/IEC 61000-4-6
Sensore di temperatura: impulsi tensione-corrente (modalità seriale), 0,5 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5
Sensore di temperatura: impulsi tensione-corrente (modo comune), 1 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5
Circuito di controllo: impulsi tensione-corrente (modalità seriale), 1 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5
Comunicazione: impulsi tensione-corrente (modo comune), 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5
Uscite a relè e alimentazione: impulsi tensione-corrente (modalità seriale), 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5
Uscite a relè e alimentazione: impulsi tensione-corrente (modo comune), 4 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5
Circuito di controllo: impulsi tensione-corrente (modo comune), 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5
Larghezza 91 mm
Altezza 61 mm
Profondità 122,5 mm
Peso Netto 0,53 kg
Servizi web WEB Server
Codice compatibilità LTMR
Ambiente
Norme Di Riferimento IEC 60947-4-1
CSA C22.2 No 14
IACS E10
EN 60947-4-1
UL 508
Certificazioni Prodotto LROS (Lloyds Register of shipping)
DNV
UL
EAC
GL
CCC
BV
ABS
KERI
ATEX
NOM
RINA
RMRoS
C-Tick
CSA
Trattamento di protezione 12 cicli di 24 h conforme a EN/IEC 60068-2-30
48 h conforme a EN/IEC 60070-2-11
TH conforme a EN/IEC 60068
Resistenza Al Fuoco 650 °C conforme a EN/IEC 60695-2-12
960 °C conforme a UL 94
Temperatura Ambiente -20…60 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…80 °C
Altitudine di funzionamento <= 2000 m senza riduzione
Robustezza meccanica Vibrazioni Montato su guida simmetrica: 1 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
Vibrazioni Montato su piastra: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
Urti accelerazione a mezza onda sinusoidale: 15 Gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Grado Di Protezione Ip IP20
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,0 cm
Confezione 1: larghezza 10,0 cm
Confezione 1: profondità 13,5 cm
Confezione 1: peso 534,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,685 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months