|
|
|
LU2MB0FU
Blocco di inversione LU2M - 32 A - 110...240 V CC/CA 50...60 Hz - Mtg. diretto
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
LU2MB
|
Tipo prodotto
|
Blocco invertitore
|
Montaggio dispositivo
|
Montaggio diretto
|
Applicazione
|
Motor control
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
38 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...240 V CA 50/60 Hz
110...220 V CC
|
Assorbimento di corrente
|
1000 mA a 110...220 V CC I massimo durante la chiusura
1000 mA a 110...240 V CA I massimo durante la chiusura
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA Circuito di potenza
|
Frequenza di rete
|
40...60 Hz
|
Durata picco corrente
|
25 ms CA
15 ms DC
|
Tempo di funzionamento
|
150 ms con cambio di direzione
75 ms senza cambio di direzione
|
Norme
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, con allargatore di fase
CSA C22.2 No 60947-4-1, con allargatore di fase
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marina
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-6-2
600 V conforme a UL 60947-4-1
600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-6-2
|
Tipo di fissaggio
|
Innesto
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…1,5 mm² (diametro esterno: 3 mm) flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…1,5 mm² (diametro esterno: 3 mm) flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…1,5 mm² (diametro esterno: 3 mm) rigido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm² (diametro esterno: 3 mm) flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…1,5 mm² (diametro esterno: 3 mm) flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…1,5 mm² (diametro esterno: 3 mm) rigido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…10 mm² (diametro esterno: 4 mm) rigido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…6 mm² (diametro esterno: 4 mm) flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5…10 mm² (diametro esterno: 4 mm) flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm² (diametro esterno: 4 mm) flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm² (diametro esterno: 4 mm) rigido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…6 mm² (diametro esterno: 4 mm) flessibile senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0,8…1,2 Nm piatto cacciavite 5 mm
Circuito di controllo: 0,8…1,2 Nm Philips No 2 cacciavite 5 mm
Circuito di potenza: 1,9…2,5 Nm piatto cacciavite 6 mm
Circuito di potenza: 1,9…2,5 Nm Philips No 2 cacciavite 6 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
80 mm
|
Profondità
|
105 mm
|
Peso prodotto
|
0,4 kg
|
Codice compatibilità
|
LU2MB
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 (pannello frontale e terminali cablati) conforme a IEC 60947-1
IP20 (altri lati) conforme a IEC 60947-1
IP40 (pannello frontale esterno all'area di connessione) conforme a IEC 60947-1
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C con LUCM
-25…70 °C con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C parti che supportano componenti sotto tensione conforme a IEC 60695-2-12
650 °C conforme a IEC 60695-2-12
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Tenuta agli urti
|
10 gn poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-27
15 gn poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn (F= 5…300 Hz) poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-27
4 gn (F= 5…300 Hz) poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV livello 3, in aria aperta conforme a IEC 61000-4-2
8 kV livello 4, al contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi irradiati
|
10 V/m livello 3, in aria aperta conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV classe 3 collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
4 kV classe 4 tutti i circuiti tranne il collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
|
Onda d'urto non dissipativa
|
1 kV modalità seriale conforme a IEC 60947-6-2
2 kV modo comune conforme a IEC 60947-6-2
|
Immunità ai campi radioelettrici
|
10 V conforme a IEC 61000-4-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
396,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,048 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni