|
|
|
LUA1C11
Contatti segnalazione LUA - 1NC + 1NO
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
LUA1
|
Tipo prodotto
|
Contatto ausiliario
|
Caratteristiche tecniche
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Funzione di segnalazione
|
Segnalazione guasti
Indicazione manopola in posizione di pronto
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 250 V CA
<= 250 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a CSA
250 V conforme a IEC 60947-5-1
250 V conforme a UL
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
2,5 A
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Peso prodotto
|
0,03 kg
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
24 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
998 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
960
|
Confezione 3: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
37,44 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità