|
|
|
LUB32
Base di potenza - TeSys U - 32 A - Controllo morsetti a vite
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys Ultra
|
Nome dispositivo
|
LUB
|
Tipo prodotto
|
Base di potenza a 1 senso di marcia
|
Applicazione
|
Motor control
Protezione motore
|
Numero di poli
|
3P
|
Attitudine all'isolamento
|
Si
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA per Circuito di potenza
|
Frequenza di rete
|
40...60 Hz
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
32 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
28,5 A a <= 440 V
23 A a 500 V
21 A a 690 V
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
50 kA a 230 V
50 kA a 440 V
10 kA a 500 V
4 kA a 690 V
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo contatti collegati (1 NO + 1 NC) conforme a IEC 60947-4-1
Tipo contatto a specchio (1 NC) conforme a IEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V CA 50/60 Hz
24 V CC
48...72 V CA 50/60 Hz
48...72 V CC
110...240 V CA 50/60 Hz
110...220 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Consumo tipico di corrente
|
200 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura con LUCM
220 mA a 24 V CA I massimo durante la chiusura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
220 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA a 110...220 V CC I rms fissato con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA a 110...240 V CA I rms fissato con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA a 110...220 V CC I massimo durante la chiusura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA a 110...240 V CA I massimo durante la chiusura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA a 48...72 V CA I massimo durante la chiusura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA a 48...72 V CC I massimo durante la chiusura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA a 48...72 V CA I rms fissato con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA a 48...72 V CC I rms fissato con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
75 mA a 24 V CC I rms fissato con LUCM
80 mA a 24 V CC I rms fissato con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
90 mA a 24 V CA I rms fissato con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Dissipazione di calore
|
3 W per circuito di controllo con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W per circuito di controllo con LUCM
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Tempo di funzionamento
|
35 ms apertura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM per circuito di controllo
50 ms a >= 72 V chiusura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD per circuito di controllo
60 ms a 48 V chiusura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD per circuito di controllo
70 ms a 24 V chiusura con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD per circuito di controllo
65 ms chiusura con LUCM per circuito di controllo
|
Durata meccanica
|
15 Mcicli
|
Massima velocità operativa
|
3600 cicli/h
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marina
|
Norme
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, con allargatore di fase
CSA C22.2 No 60947-4-1, con allargatore di fase
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-6-2 (grado di inquinamento 3)
600 V conforme a UL 60947-4-1
600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-6-2
|
Separazione sicura del circuito
|
400 V SELV tra circuiti ausiliari e di controllo conforme a IEC 60947-1 appendice N
400 V SELV tra circuito ausiliario o di controllo e circuito principale conforme a IEC 60947-1 appendice N
|
Tipo di fissaggio
|
Agganciato (guida DIN)
Fissato a vite (Piastra)
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…1,5 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…1,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…1,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…1,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…1,5 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…10 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…6 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5…10 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…6 mm² flessibile senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0,8…1,2 Nm piatto cacciavite 5 mm
Circuito di controllo: 0,8…1,2 Nm Philips no 1 cacciavite 5 mm
Circuito di potenza: 1,9…2,5 Nm piatto cacciavite 6 mm
Circuito di potenza: 1,9…2,5 Nm Philips No 2 cacciavite 6 mm
Circuito di potenza: 1,9…2,5 Nm pozidriv No 2 cacciavite 6 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
154 mm
|
Profondità
|
126 mm
|
Peso prodotto
|
0,9 kg
|
Codice compatibilità
|
LUB
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 (pannello frontale e terminali cablati) conforme a IEC 60947-1
IP20 (altri lati) conforme a IEC 60947-1
IP40 (pannello frontale esterno all'area di connessione) conforme a IEC 60947-1
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C con LUCM
-25…70 °C con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C parti che supportano componenti sotto tensione conforme a IEC 60695-2-12
650 °C conforme a IEC 60695-2-12
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Tenuta agli urti
|
10 gn poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-27
15 gn poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn (F= 5…300 Hz) poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-27
4 gn (F= 5…300 Hz) poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV livello 3 all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-2
8 kV livello 4 su contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi irradiati
|
10 V/m 3 conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV classe 3 collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
4 kV classe 4 tutti i circuiti tranne il collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
|
Onda d'urto non dissipativa
|
1 kV modalità seriale 24...240 V CA conforme a IEC 60947-6-2
1 kV modalità seriale 48...220 V CC conforme a IEC 60947-6-2
2 kV modo comune 24...240 V CA conforme a IEC 60947-6-2
2 kV modo comune 48...220 V CC conforme a IEC 60947-6-2
|
Immunità ai campi radioelettrici
|
10 V conforme a IEC 61000-4-6
|
Immunità alle microinterruzioni
|
3 ms per circuito di controllo
|
Immunità ai picchi di tensione
|
70 % / 500 ms conforme a IEC 61000-4-11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
847,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,740 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
160
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
147,840 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|