Gamma
|
TeSys
|
Gamma prodotto
|
TeSys Ultra
|
Nome prodotto
|
TeSys Ultra
|
Nome dispositivo
|
LUCA
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo standard
|
Applicazione
|
Motor control
Protezione motore
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Requisiti di protezione di base per avviatori motore: sovraccarico e cortocircuito
|
Main function available
|
Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Reset manuale
Protezione differenziale
Protezione da errori e squilibri di fase
|
Compatibilità prodotto
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12FU
Reversing contactor breaker LU2B32FU
Reversing contactor breaker LU2B38FU
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA
|
Frequenza di rete
|
40...60 Hz
|
Tipo di carico
|
Motore trifase - raffreddamento: autoraffreddato
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-41
AC-43
AC-44
|
Potenza motore in kW
|
5,5 kW a 400...440 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
9 kW a 690 V CA 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
3…12 A
|
Classe di sgancio per sovraccarico termico
|
Classe 10 conforme a IEC 60947-6-2 - limite frequenza: 40…60 Hz - compensazione temperatura: -25…70 °C
Classe 10 conforme a UL 508 - limite frequenza: 40…60 Hz - compensazione temperatura: -25…70 °C
|
Soglia di sgancio
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Si
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...240 V CA
110...220 V CC
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
88...264 V per CA circuito 110...240 V in funzionamento
88...242 V per CC circuito 110...220 V in funzionamento
55 V per CA circuito 110...240 V diseccitazione
55 V per CC circuito 110...220 V diseccitazione
|
Consumo tipico di corrente
|
280 mA a 110...240 V CA I massimo durante la chiusura con LUB12
280 mA a 110...240 V CA I massimo durante la chiusura con LUB32
280 mA a 110...240 V CA I massimo durante la chiusura with LUB38
280 mA a 110...220 V CC I massimo durante la chiusura con LUB12
280 mA a 110...220 V CC I massimo durante la chiusura con LUB32
280 mA a 110...220 V CC I massimo durante la chiusura with LUB38
35 mA a 110...240 V CA I rms fissato con LUB12
25 mA a 110...240 V CA I rms fissato con LUB32
25 mA a 110...240 V CA I rms fissato with LUB38
35 mA a 110...220 V CC I rms fissato con LUB12
25 mA a 110...220 V CC I rms fissato con LUB32
25 mA a 110...220 V CC I rms fissato with LUB38
|
Dissipazione di calore
|
2 W per circuito di controllo con LUB12
3 W per circuito di controllo con LUB32
3 W per circuito di controllo with LUB38
|
Tempo di funzionamento
|
35 ms apertura con LUB12 per circuito di controllo
35 ms apertura con LUB32 per circuito di controllo
35 ms apertura with LUB38 per circuito di controllo
50 ms chiusura con LUB12 per circuito di controllo
50 ms chiusura con LUB32 per circuito di controllo
50 ms chiusura with LUB38 per circuito di controllo
|
Norme
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, con allargatore di fase
CSA C22.2 No 60947-4-1, con allargatore di fase
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marina
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-6-2
600 V conforme a UL 60947-4-1
600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-6-2
|
Separazione sicura del circuito
|
400 V SELV tra circuiti ausiliari e di controllo conforme a IEC 60947-1
400 V SELV tra circuito ausiliario o di controllo e circuito principale conforme a IEC 60947-1
|
Tipo di fissaggio
|
Innesto (lato anteriore)
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
66 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
0,135 kg
|
Codice compatibilità
|
LUCA
|
Grado di protezione IP
|
IP20 pannello frontale e terminali cablati conforme a IEC 60947-1
IP20 altri lati conforme a IEC 60947-1
IP40 pannello frontale esterno all'area di connessione conforme a IEC 60947-1
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C parti che supportano componenti sotto tensione conforme a IEC 60695-2-12
650 °C conforme a IEC 60695-2-12
|
Tenuta agli urti
|
10 gn poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-27
15 gn poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn 5…300 Hz poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV livello 3 all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-2
8 kV livello 4 su contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Onda d'urto non dissipativa
|
1 kV modalità seriale conforme a IEC 60947-6-2
2 kV modo comune conforme a IEC 60947-6-2
|
Resistenza ai campi irradiati
|
10 V/m 3 conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV classe 3 collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
4 kV classe 4 tutti i circuiti tranne il collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
|
Immunità ai campi radioelettrici
|
10 V conforme a IEC 61000-4-6
|
Immunità alle microinterruzioni
|
3 ms
|
Immunità ai picchi di tensione
|
70 % / 500 ms conforme a IEC 61000-4-11
|