Gamma
|
TeSys
|
Gamma prodotto
|
TeSys Ultra
|
Nome prodotto
|
TeSys Ultra
|
Nome dispositivo
|
LUCC
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo avanzata
|
Applicazione
|
Motor control
Protezione motore
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Protezione di base e funzioni avanzate,comunicazione
|
Main function available
|
Protezione da errori e squilibri di fase
Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Reset manuale
Protezione differenziale
|
Compatibilità prodotto
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12BL
Reversing contactor breaker LU2B32BL
Reversing contactor breaker LU2B38BL
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA
|
Frequenza di rete
|
40...60 Hz
|
Tipo di carico
|
Motore monofase
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-43
AC-41
AC-44
|
Potenza motore in kW
|
0,55 kW a 400...440 V CA 50/60 Hz per 1 fase motori
|
Rated motor current adjustment range
|
1,25…5 A
|
Classe di sgancio per sovraccarico termico
|
Classe 10 conforme a IEC 60947-6-2 - limite frequenza: 40…60 Hz - compensazione temperatura: -25…55 °C
Classe 10 conforme a UL 508 - limite frequenza: 40…60 Hz - compensazione temperatura: -25…55 °C
|
Soglia di sgancio
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V CC
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
20...27 V per CC circuito 24 V in funzionamento
14,5 V per CC circuito 24 V diseccitazione
|
Consumo tipico di corrente
|
130 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura con LUB12
220 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura con LUB32
220 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura with LUB38
60 mA a 24 V CC I rms fissato con LUB12
80 mA a 24 V CC I rms fissato con LUB32
80 mA a 24 V CC I rms fissato with LUB38
|
Dissipazione di calore
|
2 W per circuito di controllo con LUB12
3 W per circuito di controllo con LUB32
3 W per circuito di controllo with LUB38
|
Tempo di funzionamento
|
35 ms apertura con LUB12 per circuito di controllo
35 ms apertura con LUB32 per circuito di controllo
35 ms apertura with LUB38 per circuito di controllo
70 ms chiusura con LUB12 per circuito di controllo
70 ms chiusura con LUB32 per circuito di controllo
70 ms chiusura with LUB38 per circuito di controllo
|
Reset
|
Reset manuale
|
Norme
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, con allargatore di fase
CSA C22.2 No 60947-4-1, con allargatore di fase
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marina
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-6-2
600 V conforme a UL 60947-4-1
600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-6-2
|
Separazione sicura del circuito
|
400 V SELV tra circuiti ausiliari e di controllo conforme a IEC 60947-1
400 V SELV tra circuito ausiliario o di controllo e circuito principale conforme a IEC 60947-1
|
Tipo di fissaggio
|
Innesto (lato anteriore)
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
66 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Codice compatibilità
|
LUCC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 pannello frontale e terminali cablati conforme a IEC 60947-1
IP20 altri lati conforme a IEC 60947-1
IP40 pannello frontale esterno all'area di connessione conforme a IEC 60947-1
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C parti che supportano componenti sotto tensione conforme a IEC 60695-2-12
650 °C conforme a IEC 60695-2-12
|
Tenuta agli urti
|
10 gn poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-27
15 gn poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn 5…300 Hz poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
8 kV livello 3 all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-2
8 kV livello 4 su contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi irradiati
|
10 V/m 3 conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV classe 3 collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
4 kV classe 4 tutti i circuiti tranne il collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
|
Immunità ai campi radioelettrici
|
10 V conforme a IEC 61000-4-6
|
Immunità alle microinterruzioni
|
3 ms
|
Immunità ai picchi di tensione
|
70 % / 500 ms conforme a IEC 61000-4-11
|