|
|
|
LUFN11
Contatti ausiliari LUF - 1NO + 1NC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
LUFN
|
Tipo prodotto
|
Contatto ausiliario
|
Caratteristiche tecniche
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 250 V CA
<= 250 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a CSA
250 V conforme a IEC 60947-5-1
250 V conforme a UL
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
46,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,108 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità