|
|
|
LULC033
Modulo comunicazione - Per TeSys U - 24 V CC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
LUL
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione
|
Compatibilità prodotto
|
LUCL
LUCC
LUCB
LUCM
LUCA
LUCD
|
Applicazione
|
Comunicazione
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys U LUB base di potenza a 1 senso di marcia
TeSys TeSys U LU2B Base di potenza a 2 sensi di marcia
|
Caratteristiche tecniche
Main function available
|
Modulo di comunicazione
|
Installazione
|
Innesto
|
Installazione
|
Lato frontale
|
Interfaccia
|
RS485 multidrop
|
Tipo di bus
|
Modbus
|
Tipo connettore cavi
|
RJ45 pannello frontale
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus RTU
|
Indirizzamento
|
0...31
|
Velocità di trasmissione
|
19200 bit/s
|
Tempo di ritorno
|
30 ms
|
Numero di ingressi
|
2
|
Ingresso logico
|
Positiva a 24 V CC - 7 mA
|
Tempo di risposta
|
10 ms +/- 30 % passa allo stato 0
10 ms +/- 30 % passa allo stato 1
|
Tipo ingresso
|
Resistivo
|
Numero di uscite
|
2 dedicato al funzionamento della bobina starter-controller
1
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC
|
Corrente in uscita
|
<= 500 mA
|
Tipo di protezione
|
Fusibile gG 1 A
|
Capacità corrente di commutazione
|
0,5 mA a 24 V
|
Segnalazione locale
|
3 LED pannello frontale
|
Passo di collegamento
|
3,81 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14…1 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14…1 mm²rigido senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25…0,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25…1 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14…0,5 mm²rigido senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14…0,75 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25…0,34 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5 mm²flessibile con terminazione cavo
|
Tipo cavo associato
|
AWG 26...AWG 16
|
Coppia di serraggio
|
0,2…0,25 Nm2,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,08 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
85,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
35
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,293 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni