Gamma
|
Compact
|
Nome prodotto
|
Compact NSXm
|
Gamma prodotto
|
Compact NSXm
|
Nome dispositivo
|
"NSXm 160E"
|
Tipo prodotto
|
Interruttore automatico
|
Applicazione
|
Protezione
Distribuzione
|
Number of poles
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
"3D"
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
160 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
16 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
|
Performance level
|
E 16 kA 415 V CA
|
Nome sganciatore
|
TM-D
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LI
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Circuit breaker mounting mode
|
Con viti
Aggancio
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
25 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
16 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
10 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli a 440 V In
20000 cicli a 440 V In/2
5000 cicli a 690 V In
10000 cicli a 690 V In/2
|
Installazione
|
Piastra
Guida DIN
|
Connection terminals
|
1 connettore Everlink 2,5…70 mm², flessibile rame
1 connettore Everlink 2,5…95 mm², rigido o a trefolo rame
|
Passo di collegamento
|
35 mm con diffusori
27 mm Senza distanziatori
|
Passi 9 mm
|
12 modulo
|
Tipo di protezione
|
L : for protezione sovraccarico (termico)
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
|
Calibro sganciatore
|
160 A a 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regolabile
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fissa
|
[Im] magnetic protection pick-up range
|
1250 A
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 slot per contatto ausiliario OF
1 slot per contatto di allarme SD
1 slot per bobina di apertura "MN or MX"
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Peso prodotto
|
1,42 kg
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|