Schneider-Electric
 
LV426271 immagine - metel
LV426271
Interruttore automatico NSXm 25 kA TM25D 4P/4R connettore sbarra/capicorda
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Nome prodotto Compact NSXm
Gamma prodotto Compact NSXm
Nome dispositivo NSXm 25B
Tipo prodotto Interruttore automatico
Applicazione Protezione
Distribuzione
Number of poles 4P
Descrizione poli protetti "4D"
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 25 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
Performance level "B" 25 kA 415 V CA
Nome sganciatore TM-D
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Funzioni di protezione sganciatore LI
Tipo di controllo Leva
Circuit breaker mounting mode Con viti
Aggancio
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 50 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
25 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
20 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
10 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli a 440 V In
20000 cicli a 440 V In/2
5000 cicli a 690 V In
10000 cicli a 690 V In/2
Installazione Piastra
Guida DIN
Connection terminals Sbarra/capicorda
Passo di collegamento 35 mm con diffusori
27 mm Senza distanziatori
Passi 9 mm 12 modulo
Tipo di protezione L : for protezione sovraccarico (termico)
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
Calibro sganciatore 25 A a 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Regolabile
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fissa
[Im] magnetic protection pick-up range 600 A
Protezione differenziale Senza
Number of slots for electrical auxiliaries 1 slot per contatto ausiliario OF
1 slot per contatto di allarme SD
1 slot per bobina di apertura "MN or MX"
Width (W) 108 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Peso prodotto 1,42 kg
Colore Grigio (RAL 7016)
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947
Certificazioni prodotto CCC
EAC
Marina
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60664-1
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 62262
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Umidità relativa 0…95 %
Altitudine di funzionamento 0...2000 m senza riduzione
2000...5000 m con declassamento
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,7 cm
Confezione 1: larghezza 12,5 cm
Confezione 1: profondità 22 cm
Confezione 1: peso 1,42 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 10,19 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 50 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 93,52 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi