Schneider-Electric
 
LV426700 immagine - metel
LV426700
Interruttore automatico Compact NSXm Vigi 25A 3P 16kA connettore EverLink
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Nome prodotto Compact NSXm
Gamma prodotto Compact NSXm
Nome dispositivo NSXm 25E
Tipo prodotto Interruttore magnetotermico differenziale
Applicazione Distribuzione
Protezione
Number of poles 3P
Descrizione poli protetti "3D"
Corrente nominale [In] 25 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 440 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
16 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
Performance level E 16 kA 415 V CA
Nome sganciatore "Micrologic 4.1"
Tecnologia sganciatore Elettronico
Funzioni di protezione sganciatore LSoIR
Tipo di controllo Leva
Circuit breaker mounting mode Con viti
Aggancio
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 25 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
16 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
10 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli a 440 V In
20000 cicli a 440 V In/2
Installazione Piastra
Guida DIN
Connection terminals 1 connettore Everlink 2,5…70 mm², flessibile rame
1 connettore Everlink 2,5…95 mm², rigido o a trefolo alluminio/rame
Passo di collegamento 35 mm con diffusori
27 mm Senza distanziatori
Passi 9 mm 9 modulo
Tipo di protezione L : for protezione sovraccarico (termico)
"So" : for protezione da cortocircuito di breve durata con ritardo fisso
I : for Protezione cortocircuito istantanea
R : for protezione differenziale terra
Calibro sganciatore 25 A a 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Regolabile, 9 valori
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 10...25 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fissa
[tr] long-time protection delay adjustment range 5 s a 7,2 x Ir
8 s a 6 x Ir
200 s a 1,5 x Ir
Memoria termica 20 minuti prima e dopo lo scatto
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Regolabile, 9 valori
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fissa
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fissa
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range "375 A"
Protezione differenziale Integrato
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Regolabile
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,03…5 A
Sensibilità differenziale 30 mA per classe A
100 mA per classe A
300 mA per classe A
500 mA per classe A
1000 mA per classe A
30 mA per classe AC
100 mA per classe AC
300 mA per classe AC
500 mA per classe AC
1000 mA per classe AC
3000 mA per classe AC
5000 mA per classe AC
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Regolabile
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Number of slots for electrical auxiliaries 1 slot per contatto ausiliario OF
1 slot per contatto di allarme SD
1 slot per bobina di apertura "MN or MX"
Segnalazione locale LED lampeggiante (verde)pronto al funzionamento:
LED 105% Ir (rosso)Sovraccarico:
LED 90% Ir (arancione)Sovraccarico:
Width (W) 108 mm
Height (H) 144 mm
Depth (D) 80 mm
Peso prodotto 1,63 kg
Colore Grigio (RAL 7016)
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947
Certificazioni prodotto CCC
EAC
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60664-1
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 62262
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Umidità relativa 0…95 %
Altitudine di funzionamento 0...2000 m senza riduzione
2000...5000 m con declassamento
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,500 cm
Confezione 1: larghezza 15,500 cm
Confezione 1: profondità 19,000 cm
Confezione 1: peso 1,755 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,461 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi